VA20X-1L-0005-2-X+BM25-000079096

132N8429

VACON0020-1L-0005-2-X+QDSB+TQLD
VACON® 20 X
4,8 AMP, 208-240 VAC
Keine Bremse, Keine Steuertafel
C1 Kommerz. Umfeld, Baugröße 02 X
Other options according to Model code

Typbezeichnung: VACON0020-1L-0005-2-X+QDSB+TQLD

Produktdetails

Bruttogewicht 3.9 kg
Gewicht netto 3.4 kg
Volume 0 l
EAN 5715253125589

Vacon 20 X

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe VACON VACON
Produktserie 0020 Vacon 020
Eingangstyp -1L -1L
Strom -0005 5,6 Ampere
BESCHREIBUNG STROM 4,8 AMP
Netzspannung -2 208-240 VAC
Segment -X -X
Regional -R00 International
Angepasst +BM25 Vacon0020 Produkt
Bremse +DBNO Keine Bremse
System-Firmware +F0117 Universal-Systemsoftware
Steckplatz E Zusatzkarte +SE00 Keine Option
Applikation +A0000 Keine zusätzliche Anwendung
Steuertafel +HMNO Keine Steuertafel
Zusätzliche Ausrüstung A +QDSB Steuertafel mHauptSch m 4 Sens
Zusätzliche Ausrüstung B +Q000 Keine zus. Ausrüstung B
Anschlusskasten +TQLD Kl. B QuickLock m 400VACBremse
Frequenz +LS50 50 Hz
Displayabmessung +LSSI Metrische Maßeinheiten
Versandpaket +GSCB Standard-Verpackungsmaterial
EMV-Klassen +EMC1 C1 Kommerz. Umfeld
UL-Zulassung +GAUL UL-Zulassung
CE-Zulassung +GACE CE-Zulassung
C-tick-Zulassung +GACT C-tick-Zulassung
KC-Zulassung +GAKC KC-Zulassung
Baugröße MU2 Baugröße 02 X
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
Typencode Teil 1 VA20X-1L-0005-2-X+BM25
Typencode Teil 2 -000079096
Modellcode 01 VACON0020-1L-0005-2-X
Modellcode 03 +QDSB+TQLD
Berechnetes Nettogewicht [kg] 3.4
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 3.9
Abmessungen B x H x T in mm 170 X 295 X 154
Fabrik aus Auftragszeile C503
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
ECCN US 3A999.a
ECCN EU X.A.I.003

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality