Danfoss Link™, Spannungsversorgung: BSU
Danfoss Link™, Spannungsversorgung: BSU

014G0262

Danfoss Link BSU Mob. Spannungsversorg.

Produktdetails

Bruttogewicht 0.4 kg
Gewicht netto 0.22 kg
EAN 5702420110639

 

Adaptertyp N/A
Akkutyp AA
Anwendung Wohnbereich (Verschmutzungsgrad 2)
Anz. Batterien 10
Ausgangsspannung [V] DC 15 V
Beschreibung Battery Supply Unit for Danfoss Link system
Farbe Schwarz RAL 9005
Produktgruppe Danfoss Link™
REACH Candidate List substances >0.1% No
Spannungsversorgung BSU
Typ Spannungsversorgung

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services