Pumpen für Gasturbinen-Anwendungen

Zeigt 37 Produkt(e)

180B1008

PAHT G 12.5

Durchfluss [gpm] [max.]: 6.7, Durchfluss [l/min] [max.]: 27.7, Austrittsdruck [barg] [max.]: 140, Austrittsdruck [psig] [max.]: 2030, Drehzahl [U/min] [max.]: 2400, Stetige Drehzahl [U/min] [min.]: 1000

180B1009

PAHT G 20

Durchfluss [gpm] [max.]: 10.9, Durchfluss [l/min] [max.]: 42.1, Austrittsdruck [barg] [max.]: 100, Austrittsdruck [psig] [max.]: 1450, Drehzahl [U/min] [max.]: 2400, Stetige Drehzahl [U/min] [min.]: 1000

180B1010

PAHT G 25

Durchfluss [gpm] [max.]: 13.5, Durchfluss [l/min] [max.]: 52.2, Austrittsdruck [barg] [max.]: 160, Austrittsdruck [psig] [max.]: 2320, Drehzahl [U/min] [max.]: 2400, Stetige Drehzahl [U/min] [min.]: 1000

180B1011

PAHT G 32

Durchfluss [gpm] [max.]: 17.8, Durchfluss [l/min] [max.]: 68.5, Austrittsdruck [barg] [max.]: 160, Austrittsdruck [psig] [max.]: 2320, Drehzahl [U/min] [max.]: 2400, Stetige Drehzahl [U/min] [min.]: 1000

180B1012

PAHT G 50

Durchfluss [gpm] [max.]: 21.7, Durchfluss [l/min] [max.]: 83.7, Austrittsdruck [barg] [max.]: 80, Austrittsdruck [psig] [max.]: 1160, Drehzahl [U/min] [max.]: 1800, Stetige Drehzahl [U/min] [min.]: 1000

Ansicht: