Fußbodenheizungsregelungen, Raumthermostat, CF2, Öffentlicher Bereich
088U0211
Dieses Produkt wurde eingestellt.
SU 3.0V Danfoss CF-RP 071SU-01A-24U
SU 3.0V Danfoss CF-RP 071SU-01A-24U
Bruttogewicht | 0.207 Kg |
Gewicht netto | 0.19 Kg |
Volume | 0.605 Liter |
EAN | 5702420068206 |
Bruttogewicht | 0.207 Kg |
Gewicht netto | 0.19 Kg |
Volume | 0.605 Liter |
EAN | 5702420068206 |
Adaptives Lernen | Ja |
Bodenfühler-Option | Nein |
Description | SU 3.0V Danfoss CF-RP 071SU-01A-24U |
Display (Ja/Nein) | Nein |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Funkübertragung [m] [max.] | 30 m |
Gerät zur Wandmontage | Ja |
In scope of WEEE | Yes |
IP-Schutzklasse | IP 21 |
Manipulationssicher | Ja |
Montage | Aufputz |
Produktbeschreibung | Raumthermostat, öffentliche Bereiche |
Produktgruppe | Floor Heating Controls |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
Reglertyp HE | Raumthermostat |
Spindelposition (2) | Öffentlicher Bereich |
Temperatureinstellbereich [°C] [max.] | 35 °C |
Temperatureinstellbereich [°C] [min.] | 3 °C |
Temperaturregelung | Ja |
Typ | Room Thermostat CF2 |
Versorgungsbatterien | 2 x 1,5 V AA-Alkaline Batterien |
Übertragungsfrequenz [MHz] | 868.42 MHz |
Adaptives Lernen | Ja |
Bodenfühler-Option | Nein |
Description | SU 3.0V Danfoss CF-RP 071SU-01A-24U |
Display (Ja/Nein) | Nein |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Funkübertragung [m] [max.] | 30 m |
Gerät zur Wandmontage | Ja |
In scope of WEEE | Yes |
IP-Schutzklasse | IP 21 |
Manipulationssicher | Ja |
Montage | Aufputz |
Produktbeschreibung | Raumthermostat, öffentliche Bereiche |
Produktgruppe | Floor Heating Controls |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
Reglertyp HE | Raumthermostat |
Spindelposition (2) | Öffentlicher Bereich |
Temperatureinstellbereich [°C] [max.] | 35 °C |
Temperatureinstellbereich [°C] [min.] | 3 °C |
Temperaturregelung | Ja |
Typ | Room Thermostat CF2 |
Versorgungsbatterien | 2 x 1,5 V AA-Alkaline Batterien |
Übertragungsfrequenz [MHz] | 868.42 MHz |