Gelöteter Plattenwärmeübertrager, XB04-1, Kupfer, Plattenanzahl: 40, 25 bar, G 3/4
004B1023
XB04-1-40
XB04-1-40
Bruttogewicht | 4.5 kg |
Gewicht netto | 4.5 kg |
EAN | 5706560369001 |
Bruttogewicht | 4.5 kg |
Gewicht netto | 4.5 kg |
EAN | 5706560369001 |
Anschlusslänge Seite 1 [mm] | 20 mm |
Anschlusslänge Seite 2 [mm] | 20 mm |
Anschlussseite 1 | G 3/4 |
Anschlussseite 2 | G 3/4 |
Anschlusstypen | Gewinde |
Beschreibung | XB04-1-40 |
Betriebsdruck Seite 1 [bar] [max.] | 25 bar |
Betriebsdruck Seite 2 [bar] [max.] | 25 bar |
Betriebstemperatur [°C] [max.] | 180 °C |
Betriebstemperatur, [min.] [°C] | -10 °C |
Füllvolumen pro Kanal Seite 1 [l] | 0.06 L |
Gesamtbreite [mm] | 93 mm |
Gesamthöhe ohne Füße [mm] | 296 mm |
Horizontaler Maßabstand Anschluß [mm] | 45 mm |
Kanalanzahl | 1 |
Plattenanzahl | 40 |
Plattenprägungstyp | Fischgrät- |
Produktgruppe | Gelöteter Plattenwärmeübertrager |
Standardmäßiger Anschluss | DIN ISO 228/1 |
Typ | XB04-1 |
Vertikaler Lochabstand Seite 1 [mm] | 248 mm |
Werkstoff Platte | 1.4404 |
Werkstoff zum Hartlöten | Kupfer |
Zulassungstyp | PED |
Anschlusslänge Seite 1 [mm] | 20 mm |
Anschlusslänge Seite 2 [mm] | 20 mm |
Anschlussseite 1 | G 3/4 |
Anschlussseite 2 | G 3/4 |
Anschlusstypen | Gewinde |
Beschreibung | XB04-1-40 |
Betriebsdruck Seite 1 [bar] [max.] | 25 bar |
Betriebsdruck Seite 2 [bar] [max.] | 25 bar |
Betriebstemperatur [°C] [max.] | 180 °C |
Betriebstemperatur, [min.] [°C] | -10 °C |
Füllvolumen pro Kanal Seite 1 [l] | 0.06 L |
Gesamtbreite [mm] | 93 mm |
Gesamthöhe ohne Füße [mm] | 296 mm |
Horizontaler Maßabstand Anschluß [mm] | 45 mm |
Kanalanzahl | 1 |
Plattenanzahl | 40 |
Plattenprägungstyp | Fischgrät- |
Produktgruppe | Gelöteter Plattenwärmeübertrager |
Standardmäßiger Anschluss | DIN ISO 228/1 |
Typ | XB04-1 |
Vertikaler Lochabstand Seite 1 [mm] | 248 mm |
Werkstoff Platte | 1.4404 |
Werkstoff zum Hartlöten | Kupfer |
Zulassungstyp | PED |