
Zubehör Unterstation, Kugelhahn Rp 5/4" inkl. Thermometer
004N8952
Kugelhahn Rp 5/4" inkl. Thermometer
Kugelhahn Rp 5/4" inkl. Thermometer
Bruttogewicht | 1 kg |
Gewicht netto | 1 kg |
Bruttogewicht | 1 kg |
Gewicht netto | 1 kg |
Anschlussart HE | Innengewinde |
Anschlussrichtung Primärseite | Nach oben |
Anschlussweite HE | Rp1 1/4 |
Anwendungstyp | Ventile |
Aufbau | lose |
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] | 125 °C |
Beschreibung | Kugelhahn Rp 5/4" inkl. Thermometer |
Breite ohne Gehäuse [mm] | 90 mm |
Breite Paket [mm] | 500 mm |
Druck Sekundärseite [bar] [max.] | 6 bar |
Durchfluss Sekundärseite [m3/h] [max.] | 5.5 m³/h |
Dämmstoff | Polyurethan-Hartschaum |
Höhe ohne Gehäuse [mm] | 200 mm |
Höhe Paket [mm] | 400 mm |
Kategorie Druckgeräterichtlinie | § 3.3 |
Kategoriebezeichnung | Verteiler- und Rohrsätze |
Nenndruck Sekundärseite [bar] | 6 bar |
Nennweite HE | DN32 |
Produktgruppe | Zubehör Unterstation |
Tiefe ohne Gehäuse [mm] | 170 mm |
Tiefe Paket [mm] | 500 mm |
Typ | Zubehör für Stationen |
Zulassungen | CE |
Zulässige Temperatur [°C] [min.] | 2 °C |
Anschlussart HE | Innengewinde |
Anschlussrichtung Primärseite | Nach oben |
Anschlussweite HE | Rp1 1/4 |
Anwendungstyp | Ventile |
Aufbau | lose |
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] | 125 °C |
Beschreibung | Kugelhahn Rp 5/4" inkl. Thermometer |
Breite ohne Gehäuse [mm] | 90 mm |
Breite Paket [mm] | 500 mm |
Druck Sekundärseite [bar] [max.] | 6 bar |
Durchfluss Sekundärseite [m3/h] [max.] | 5.5 m³/h |
Dämmstoff | Polyurethan-Hartschaum |
Höhe ohne Gehäuse [mm] | 200 mm |
Höhe Paket [mm] | 400 mm |
Kategorie Druckgeräterichtlinie | § 3.3 |
Kategoriebezeichnung | Verteiler- und Rohrsätze |
Nenndruck Sekundärseite [bar] | 6 bar |
Nennweite HE | DN32 |
Produktgruppe | Zubehör Unterstation |
Tiefe ohne Gehäuse [mm] | 170 mm |
Tiefe Paket [mm] | 500 mm |
Typ | Zubehör für Stationen |
Zulassungen | CE |
Zulässige Temperatur [°C] [min.] | 2 °C |