
Zubehör Unterstation, Pump UPM GEO 25-85N 180 PWM 3H
640U4078
Pump UPM GEO 25-85N 180 PWM 3H
Pump UPM GEO 25-85N 180 PWM 3H
Bruttogewicht | 2.5 kg |
Gewicht netto | 2.5 kg |
Bruttogewicht | 2.5 kg |
Gewicht netto | 2.5 kg |
Anschlussweite HE | Rp1 |
Anwendungstyp | HE indirekt |
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] | 95 °C |
Beschreibung | Pump UPM GEO 25-85N 180 PWM 3H |
Betriebstemperatur [°C] [max.] | 95 °C |
Druck Sekundärseite [bar] [max.] | 6 bar |
Durchfluss Sekundärseite [m3/h] [max.] | 4.6 m³/h |
Fabrikat Heizungspumpe | Grundfos |
Herstellername | Danfoss |
Nenndruck Sekundärseite [bar] | 6 bar |
Nennweite HE | DN25 |
Produktgruppe | Zubehör Unterstation |
Stromstärke [A] [max.] | 0.7 A |
Typ | Zubehör für Stationen |
Typ Heizungspumpe | UPM GEO |
Versorgungsspannung [V] [AC] | 230 V |
Zulassungen | CE |
Anschlussweite HE | Rp1 |
Anwendungstyp | HE indirekt |
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] | 95 °C |
Beschreibung | Pump UPM GEO 25-85N 180 PWM 3H |
Betriebstemperatur [°C] [max.] | 95 °C |
Druck Sekundärseite [bar] [max.] | 6 bar |
Durchfluss Sekundärseite [m3/h] [max.] | 4.6 m³/h |
Fabrikat Heizungspumpe | Grundfos |
Herstellername | Danfoss |
Nenndruck Sekundärseite [bar] | 6 bar |
Nennweite HE | DN25 |
Produktgruppe | Zubehör Unterstation |
Stromstärke [A] [max.] | 0.7 A |
Typ | Zubehör für Stationen |
Typ Heizungspumpe | UPM GEO |
Versorgungsspannung [V] [AC] | 230 V |
Zulassungen | CE |