Zubehör Unterstation

640U5132

PUMP GR UPM2K 25-70N 180 PWM 3H

Produktdetails

Bruttogewicht 1 Kg
Gewicht netto 1 Kg

 

Anschlussweite HE Rp1
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 95 °C
Betriebstemperatur [°C] [max.] 95 °C
Description PUMP GR UPM2K 25-70N 180 PWM 3H
Druck Sekundärseite [bar] [max.] 6 bar
Durchfluss Sekundärseite [m3/h] [max.] 2.6 m³/h
Fabrikat Heizungspumpe Grundfos
Herstellername Danfoss
In scope of WEEE and contain batteries No
Nenndruck Sekundärseite [bar] 6 bar
Nennweite HE DN25
Produktgruppe Accessories substations
Stromstärke [A] [max.] 0.4 A
Typ Accessories substations
Typ Heizungspumpe UPM2 K
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V
Zulassung CE

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality