Typ 1, 10 bar, 95 °C, Reglertyp TWE: PTC, Thermostat
145G0229
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Akva Lux WSS-E XB37H-30StS PTC
Akva Lux WSS-E XB37H-30StS PTC
Bruttogewicht | 18 Kg |
Gewicht netto | 17.5 Kg |
Volume | 75 Liter |
EAN | 5702424654078 |
Bruttogewicht | 18 Kg |
Gewicht netto | 17.5 Kg |
Volume | 75 Liter |
EAN | 5702424654078 |
Anschlussart FW | G Innengewinde |
Anschlussart TWE | G Innengewinde |
Anschlussnennweite FW | G3/4" |
Anschlussnennweite TWE | G3/4" |
Anschlussrichtung | Unten |
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] | 95 °C |
Breite mit Gehäuse [mm] | 600 mm |
Breite ohne Gehäuse [mm] | 573 mm |
Breite Paket [mm] | 580 mm |
Description | Akva Lux WSS High Flow DHW XB37H-30 PTC |
Gehäusematerial | Weiß lackiert, Unterputzmontage |
Gehäuseoption | Extra |
Heizkreis-Regelung | Thermostat |
Höhe mit Gehäuse [mm] | 740 mm |
Höhe ohne Gehäuse [mm] | 616 mm |
Höhe Paket [mm] | 620 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Lotmaterial WÜ HE | Edelstahl |
Materiallegierung WÜ HE | AISI 316 |
Nenndruck Primärseite [bar] | 10 bar |
Nenndruck Sekundärseite [bar] | 10 bar |
Normalwohnungsanzahl [max.] | 2 |
Normalwohnungsanzahl [min.] | 1 |
Produktgruppe | Small Stations |
Prüfdruck Wärmeübertrager [bar] | 38 bar |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regelart TWE | Durchfluss/thermostatisch |
Reglertyp TWE | PTC |
Station -Typ | Typ 1 |
Statischer Druck TWE [bar] [min.] | 2 bar |
Tiefe mit Gehäuse [mm] | 200 mm |
Tiefe ohne Gehäuse [mm] | 150 mm |
Tiefe Paket [mm] | 150 mm |
TWW-Leistung [kW] | 78 kW |
Typ | Akva Lux |
Typ PWÜ Heizung | XB37H-1 30 |
Typ WÜ HE | Gelötet |
Typ WÜ TWW | XB37 |
Weitere Informationen | TWW |
Zirkulation TWE | Extra |
Anschlussart FW | G Innengewinde |
Anschlussart TWE | G Innengewinde |
Anschlussnennweite FW | G3/4" |
Anschlussnennweite TWE | G3/4" |
Anschlussrichtung | Unten |
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] | 95 °C |
Breite mit Gehäuse [mm] | 600 mm |
Breite ohne Gehäuse [mm] | 573 mm |
Breite Paket [mm] | 580 mm |
Description | Akva Lux WSS High Flow DHW XB37H-30 PTC |
Gehäusematerial | Weiß lackiert, Unterputzmontage |
Gehäuseoption | Extra |
Heizkreis-Regelung | Thermostat |
Höhe mit Gehäuse [mm] | 740 mm |
Höhe ohne Gehäuse [mm] | 616 mm |
Höhe Paket [mm] | 620 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Lotmaterial WÜ HE | Edelstahl |
Materiallegierung WÜ HE | AISI 316 |
Nenndruck Primärseite [bar] | 10 bar |
Nenndruck Sekundärseite [bar] | 10 bar |
Normalwohnungsanzahl [max.] | 2 |
Normalwohnungsanzahl [min.] | 1 |
Produktgruppe | Small Stations |
Prüfdruck Wärmeübertrager [bar] | 38 bar |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regelart TWE | Durchfluss/thermostatisch |
Reglertyp TWE | PTC |
Station -Typ | Typ 1 |
Statischer Druck TWE [bar] [min.] | 2 bar |
Tiefe mit Gehäuse [mm] | 200 mm |
Tiefe ohne Gehäuse [mm] | 150 mm |
Tiefe Paket [mm] | 150 mm |
TWW-Leistung [kW] | 78 kW |
Typ | Akva Lux |
Typ PWÜ Heizung | XB37H-1 30 |
Typ WÜ HE | Gelötet |
Typ WÜ TWW | XB37 |
Weitere Informationen | TWW |
Zirkulation TWE | Extra |