Akva Lux
Akva Lux

145B3037

Akva Lux MSS HighFlow XB37H-1-30 StS PTC

Produktdetails

Bruttogewicht 23 kg
Gewicht netto 22.5 kg
EAN 5702428526531

 

Anschlussart FW G Innengewinde
Anschlussart TWE G Innengewinde
Anschlussnennweite FW G3/4"
Anschlussnennweite TWE G3/4"
Anschlussrichtung Unten
Anwendungstyp TWW, HE direkt
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 95 °C
Beschreibung Akva Lux High Flow S XB37H-30 PTC
Breite mit Gehäuse [mm] 600 mm
Breite ohne Gehäuse [mm] 573 mm
Breite Paket [mm] 580 mm
Differenzdruckregler AVPL
Fußbodenheizkreis – Pumpenhersteller Wilo
Fußbodenheizkreis – Pumpentyp Wilo Yonos Para 15/6
Heizkreis-Regelung Thermostatventil
Herstellername Danfoss
Höhe mit Gehäuse [mm] 740 mm
Höhe ohne Gehäuse [mm] 616 mm
Höhe Paket [mm] 620 mm
Lotmaterial WÜ HE Edelstahl
Nenndruck Primärseite [bar] 10 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar] 10 bar
Normalwohnungsanzahl [max.] 2
Normalwohnungsanzahl [min.] 1
Produktgruppe Kompaktstationen
Regelart TWE Durchfluss/thermostatisch
Reglertyp TWE PTC
Statischer Druck TWE [bar] [min.] 2 bar
Tiefe mit Gehäuse [mm] 200 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm] 150 mm
Tiefe Paket [mm] 150 mm
TWW-Leistung [kW] 78 kW
Typ Akva Lux
Typ WÜ HE Gelötet
Typ WÜ TWW XB37
Weitere Informationen Direkte HE mit Differenzdruckregler
Sicherheitsfunktion
Thermostatischer Mischkreis
Zirkulation TWE Extra

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality