Akva Lux
Akva Lux

145B2062

Akva Lux FSS HighFlow XB37H-1-30-StS PTC

Produktdetails

Bruttogewicht 20 kg
Gewicht netto 19.5 kg

 

Anschlussart FW G Innengewinde
Anschlussart TWE G Innengewinde
Anschlussnennweite FW G3/4"
Anschlussnennweite TWE G3/4"
Anschlussrichtung Unten
Anwendungstyp TWW, HE direkt
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 95 °C
Beschreibung Akva Lux High Flow TD XB37H-30StS PTC
Breite mit Gehäuse [mm] 600 mm
Breite ohne Gehäuse [mm] 616 mm
Breite Paket [mm] 580 mm
Differenzdruckregler AVPL
Höhe mit Gehäuse [mm] 740 mm
Höhe ohne Gehäuse [mm] 616 mm
Höhe Paket [mm] 620 mm
Lotmaterial WÜ HE Kupfer
Nenndruck Primärseite [bar] 10 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar] 10 bar
Normalwohnungsanzahl [max.] 2
Normalwohnungsanzahl [min.] 1
Produktgruppe Kompaktstationen
Prüfdruck Wärmeübertrager [bar] 38 bar
Regelart TWE Durchfluss/thermostatisch
Reglertyp TWE PTC
Statischer Druck TWE [bar] [min.] 2 bar
Tiefe mit Gehäuse [mm] 200 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm] 150 mm
Tiefe Paket [mm] 150 mm
TWW-Leistung [kW] 78 kW
Typ Akva Lux
Typ WÜ HE Gelötet
Typ WÜ TWW XB37
Weitere Informationen TWW
Direkte HE mit Differenzdruckregler
Rohrisolierung
Thermoaktuatoren TWA-A NC
Zonenventil
Zirkulation TWE Extra

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality