VGS, 4.50 m³/h, G 1 A
VGS, 4.50 m³/h, G 1 A

065B0789

VGS PN25 20/4,5 2-wege Gewinde Vor/Rüc

Produktdetails

Bruttogewicht 1.41 kg
Gewicht netto 1.38 kg
EAN 5702421543719

 

Alternatives Medium Zirkulationswasser
Anschlussgröße G 1 A
Anschlusstypen Außengewinde
Anwendung Dampf
Anzahl der Anschlüsse 2
Beschreibung VGS PN25 20/4,5 2-wege Gewinde Vor/Rüc
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 10 bar
Druckentlastungssystem Balg
Durchmesser [mm] 20 mm
Einbauort beliebig
Funktion Regelventil
Hub [mm] 5 mm
Kavitationswert-z 0.6
Kegelstange Position NO (Stromlos geöffnet)
Kvs-Werte [m³/h] 4.5 m³/h
Leckage durch den Anschluss max. [% Kvs] 0.05
Medientemperatur [°C] [max.] 200 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 2 °C
Nenndruck [bar] 25 bar
pH-Wert Medium [max.] 10
pH-Wert Medium [min.] 7
PN Alternative VSP 16
Produktgruppe Motorregelventile
Standardmäßiger Anschluss ISO 228/1
Typ VGS
Ventilkennlinie Nahezu linear
Werkstoff Ventilgehäuse Rotguss, mat. Nr. 2.1096.1 (RG5)
Werkstoff Ventilkegel Edelstahl, W.-Nr. 1.4122
Werkstoff Ventilsitz Edelstahl, W.-Nr. 1.4571
Zulässiges Medium Dampf

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality