
Danfoss Air Flex Anschlusskästen, 200 mm x 100.00 mm
089F0621
Anschlusskasten - 200x100-2x75 / Boden
Anschlusskasten - 200x100-2x75 / Boden
Bruttogewicht | 1.3 kg |
Gewicht netto | 1.3 kg |
EAN | 5702420100982 |
Bruttogewicht | 1.3 kg |
Gewicht netto | 1.3 kg |
EAN | 5702420100982 |
Anzahl Sekundäranschlüsse | 2 |
Beschreibung | Anschlusskasten - 200x100-2x75 / Boden |
Breite [mm] | 100 mm |
Höhe [mm] | 220 mm |
Länge [mm] | 200 mm |
Produktgruppe | Lüftung Air Flex |
Sekundäranschlussdurchmesser [mm] | 75 mm |
Typ | Danfoss Air Flex Anschlusskästen |
Anzahl Sekundäranschlüsse | 2 |
Beschreibung | Anschlusskasten - 200x100-2x75 / Boden |
Breite [mm] | 100 mm |
Höhe [mm] | 220 mm |
Länge [mm] | 200 mm |
Produktgruppe | Lüftung Air Flex |
Sekundäranschlussdurchmesser [mm] | 75 mm |
Typ | Danfoss Air Flex Anschlusskästen |