Optyma™ Plus, OP-MPTM009DYP00G

114X4111

Segmentnutzung: Mittlerer Saugdruck, Kältemittel: R404A; R452A; R454C; R448A; R455A; R449A, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 230/1/50

Produktdetails

Bruttogewicht 74 Kg
Gewicht netto 55 Kg
Volume 416 Liter
EAN 5702424287740

 

Anschluss Flüssigkeitsleitung [in] 3/8 in
Anschlusstyp LÖT
Anwendungen MBP
Anzahl der Lüfter 1
Anzahl Phasen (Lüfter) 1
Anzahl Phasen (Verdichter) 1
Ausführung P00
China RoHS compliance Out of scope
Compressor model DLY90RAb
Condenser volume (L) 0.39
Description OP-MPTM009DYP00G
Drehzahl Plattform Fixed-speed
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™ Plus
Filter Drier Volume (L) 0.17
Frequenz [Hz] 50 Hz
Größe des Lüfterflügels [mm] 365 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Kältemittel R404A
R448A
R449A
R452A
R454C
R455A
Leistungsregler Feste Drehzahl
Luftstrom bei 50 Hz [m³/h] 2200 m³/h
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 50 Hz [W] 60 W
Lüfter-Leistungsausgang bei 50 Hz [W] 25 W
Lüfter-Stromaufnahme bei 50 Hz [A] 0.32 A
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] 230/1/50
Lüfterdurchmesser [mm] 365 mm
MCC 4.9 A
Min fuse rating [A] 8 A
Model number OP-MPTM009DYP00G
Oberer Wert der Nennspannung bei 60 Hz [V] 255 V
Phase 1
Product Name Description Package unit
Produktgruppe Condensing Units
Receiver type Vertical
RLA 3.4 A
Sammler-Zulassung CE
EAC
Sammlervolumen [l] 1.3 L
Saugleitung Anschlussgröße [in] 3/8 in
Schalldruckpegel bei 50 Hz (in 10 m Abstand) [db(A)] 31 dBA
Segmentnutzung Mittlerer Saugdruck
Spannung 50 Hz [V] 187 V
Spannung 50 Hz [V] [max.] 255 V
Spannungscode G
Typ Optyma™ Plus P00 (A2L)
Typ von Lüfterhaube/-grill H1
UK RoHS compliance Out of scope
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60 Hz [V] 187 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V] 230/1/50
Verflüssiger-Typ A7
Verflüssigerspule Innenvolumen 0.39 L
Volume (L) 0.016 L
Zulassung CE

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality