Optyma™ Plus, OP-LPVM068NTP00G
Optyma™ Plus, OP-LPVM068NTP00G

114X3206

Segmentnutzung: Niedriger Saugdruck, Kältemittel: R404A; R452A; R454C; R455A, Verdichter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz]: 230/1/50

Produktdetails

Bruttogewicht 82 kg
Gewicht netto 72 kg
EAN 5702424289300

 

Anschluss Flüssigkeitsleitung [in] 3/8 in
Anschlusstyp LÖT
Anwendungen LBP
Anzahl der Lüfter 1
Anzahl Phasen (Lüfter) 1
Anzahl Phasen (Verdichter) 1
Ausführung P00
Beschreibung OP-LPVM068NTP00G
Größe des Lüfterflügels [mm] 450 mm
Kältemittel R404A
R452A
R454C
R455A
Leistungsregler Feste Drehzahl
Luftstrom bei 50 Hz [m³/h] 3300 m³/h
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 50 Hz [W] 110 W
Lüfter-Leistungsausgang bei 50 Hz [W] 68 W
Lüfter-Stromaufnahme bei 50 Hz [A] 0.47 A
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] 230/1/50
Lüfterdurchmesser [mm] 450 mm
MCC 17 A
RLA 12.1 A
Sammler-Zulassung CE
EAC
Sammlervolumen [l] 3.4 L
Saugleitung Anschlussgröße [in] 5/8 in
Schalldruckpegel bei 50 Hz (in 10 m Abstand) [db(A)] 33 dBA
Segmentnutzung Niedriger Saugdruck
Spannung 50 Hz [V] 187 V
Spannung 50 Hz [V] [max.] 255 V
Spannungscode G
Typ Optyma™ Plus
Typ OP-LPVM068NTP00G
Typ von Lüfterhaube/-grill H2
Typenbezeichnung Condensing Units
Verdichter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] 230/1/50
Verdichtertyp NTZ068-5
Verflüssiger-Typ D7
Verflüssigerspule Innenvolumen 0.58 mm³
Zulassungsstandard CE

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality