Optyma™ Plus, OP-LPOM098LLP02E
114X3373
Segmentnutzung: Niedriger Saugdruck, Kältemittel: R404A; R452A; R448A; R449A, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 400/3/50
Segmentnutzung: Niedriger Saugdruck, Kältemittel: R404A; R452A; R448A; R449A, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 400/3/50
Bruttogewicht | 168 Kg |
Gewicht netto | 136 Kg |
Volume | 1032.3 Liter |
EAN | 5702428666329 |
Bruttogewicht | 168 Kg |
Gewicht netto | 136 Kg |
Volume | 1032.3 Liter |
EAN | 5702428666329 |
Anschluss Flüssigkeitsleitung [in] | 1/2 in |
Anschlusstyp | LÖT |
Anwendungen | LBP |
Anzahl der Lüfter | 1 |
Anzahl Phasen (Lüfter) | 1 |
Anzahl Phasen (Verdichter) | 3 |
Ausführung | P02 |
Breite [mm] | 1441 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | LLZ018T4A |
Description | OP-LPOM098LLP02E |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Plus |
Flüssigkeitseinspritzung | Ja |
Frequenz [Hz] | 50 Hz |
Gesamthöhe [mm] | 965 mm |
Größe des Lüfterflügels [mm] | 500 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kältemittel |
R404A R448A R449A R452A |
Leistungsregler | Feste Drehzahl |
Luftstrom bei 50 Hz [m³/h] | 4300 m³/h |
Länge [mm] | 531 mm |
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 50 Hz [W] | 190 W |
Lüfter-Leistungsausgang bei 50 Hz [W] | 220 W |
Lüfter-Stromaufnahme bei 50 Hz [A] | 0.96 A |
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Lüfterdurchmesser [mm] | 500 mm |
Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Max] | 253 V |
Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Min] | 207 V |
Min fuse rating [A] | 20 A |
Model number | OP-LPOM098LLP02E |
Oberer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] | 440 V |
Phase | 3 |
Product Name Description | Package unit |
Produktgruppe | Condensing Units |
Sammler-Zulassung |
PED RoHS EAC |
Sammlervolumen [l] | 6.2 L |
Saugleitung Anschlussgröße [in] | 3/4 in |
Schalldruckpegel bei 50 Hz (in 10 m Abstand) [db(A)] | 43 dBA |
Schalldruckpegel bei 50 Hz (in 1 m Abstand) [db(A)] | 63 dBA |
Schallleistung bei 50 Hz [db(A)] | 74 dBA |
Segmentnutzung | Niedriger Saugdruck |
Spannung 50 Hz [V] | 360 V |
Spannung 50 Hz [V] [max.] | 440 V |
Spannungscode | E |
Typ | Optyma™ Plus P02 |
Typ von Lüfterhaube/-grill | Grill |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Unterer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] | 360 V |
Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 400/3/50 |
Verflüssiger-Typ | G7 |
Verflüssigerspule Innenvolumen | 1.62 mm³ |
Anschluss Flüssigkeitsleitung [in] | 1/2 in |
Anschlusstyp | LÖT |
Anwendungen | LBP |
Anzahl der Lüfter | 1 |
Anzahl Phasen (Lüfter) | 1 |
Anzahl Phasen (Verdichter) | 3 |
Ausführung | P02 |
Breite [mm] | 1441 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | LLZ018T4A |
Description | OP-LPOM098LLP02E |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Plus |
Flüssigkeitseinspritzung | Ja |
Frequenz [Hz] | 50 Hz |
Gesamthöhe [mm] | 965 mm |
Größe des Lüfterflügels [mm] | 500 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kältemittel |
R404A R448A R449A R452A |
Leistungsregler | Feste Drehzahl |
Luftstrom bei 50 Hz [m³/h] | 4300 m³/h |
Länge [mm] | 531 mm |
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 50 Hz [W] | 190 W |
Lüfter-Leistungsausgang bei 50 Hz [W] | 220 W |
Lüfter-Stromaufnahme bei 50 Hz [A] | 0.96 A |
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Lüfterdurchmesser [mm] | 500 mm |
Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Max] | 253 V |
Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Min] | 207 V |
Min fuse rating [A] | 20 A |
Model number | OP-LPOM098LLP02E |
Oberer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] | 440 V |
Phase | 3 |
Product Name Description | Package unit |
Produktgruppe | Condensing Units |
Sammler-Zulassung |
PED RoHS EAC |
Sammlervolumen [l] | 6.2 L |
Saugleitung Anschlussgröße [in] | 3/4 in |
Schalldruckpegel bei 50 Hz (in 10 m Abstand) [db(A)] | 43 dBA |
Schalldruckpegel bei 50 Hz (in 1 m Abstand) [db(A)] | 63 dBA |
Schallleistung bei 50 Hz [db(A)] | 74 dBA |
Segmentnutzung | Niedriger Saugdruck |
Spannung 50 Hz [V] | 360 V |
Spannung 50 Hz [V] [max.] | 440 V |
Spannungscode | E |
Typ | Optyma™ Plus P02 |
Typ von Lüfterhaube/-grill | Grill |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Unterer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] | 360 V |
Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 400/3/50 |
Verflüssiger-Typ | G7 |
Verflüssigerspule Innenvolumen | 1.62 mm³ |