OP-LPOM067LLP02E

114X3371

Segmentnutzung: Niedriger Saugdruck, Kältemittel: R404A; R452A; R448A; R449A, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 400/3/50

Produktdetails

Bruttogewicht 167 Kg
Gewicht netto 135 Kg
Volume 1032.3 Liter
EAN 5702428666343

 

Anschluss Flüssigkeitsleitung [in] 1/2 in
Anschlusstyp LÖT
Anwendungen LBP
Anzahl der Lüfter 1
Anzahl Phasen (Lüfter) 1
Anzahl Phasen (Verdichter) 3
Ausführung P02
Breite [mm] 531 mm
Description OP-LPOM067LLP02E
Family Optyma™ Plus
Flüssigkeitseinspritzung Ja
Frequenz [Hz] 50 Hz
Gesamthöhe [mm] 965 mm
Größe des Lüfterflügels [mm] 500 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Kältemittel R404A
R448A
R449A
R452A
Leistungsregler Feste Drehzahl
Luftstrom bei 50 Hz [m³/h] 4300 m³/h
Länge [mm] 1441 mm
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 50 Hz [W] 190 W
Lüfter-Leistungsausgang bei 50 Hz [W] 220 W
Lüfter-Stromaufnahme bei 50 Hz [A] 0.96 A
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] 230/1/50
Lüfterdurchmesser [mm] 500 mm
Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Max] 253 V
Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Min] 207 V
Min fuse rating [A] 16 A
Oberer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] 440 V
Phase 3
Produktgruppe Condensing Units
Produktname Package Unit Optyma™ Slim Pack Commercial
Sammler-Zulassung PED
RoHS
EAC
Sammlervolumen [l] 6.2 L
Saugleitung Anschlussgröße [in] 3/4 in
Schalldruckpegel bei 50 Hz (in 10 m Abstand) [db(A)] 43 dBA
Schalldruckpegel bei 50 Hz (in 1 m Abstand) [db(A)] 63 dBA
Schallleistung bei 50 Hz [db(A)] 74 dBA
Segmentnutzung Niedriger Saugdruck
Spannung 50 Hz [V] 360 V
Spannung 50 Hz [V] [max.] 440 V
Spannungscode E
Typ OP-LPOM067LLP02E
Typ Optyma™ Plus P02
Typ von Lüfterhaube/-grill Grill
Unterer Wert der Nennspannung bei 50 Hz [V] 360 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V] 400/3/50
Verdichtertyp LLZ013T4A
Verflüssiger-Typ G7
Verflüssigerspule Innenvolumen 1.62 mm³
Zulassungsstandard EAC
Ukranian UA TR mark
CE
Morocco Cم mark

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality