Optyma™ Plus INVERTER, OP-MPLM035VVLP01E
114X4315
Segmentnutzung: Mittlerer Saugdruck, Kältemittel: R404A; R452A; R507A, Verdichter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz]: 400/3/50
Segmentnutzung: Mittlerer Saugdruck, Kältemittel: R404A; R452A; R507A, Verdichter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz]: 400/3/50
Bruttogewicht | 148.5 kg |
Gewicht netto | 125 kg |
EAN | 5702428564557 |
Bruttogewicht | 148.5 kg |
Gewicht netto | 125 kg |
EAN | 5702428564557 |
Anschluss Flüssigkeitsleitung [in] | 5/8 in |
Anschlusstyp | LÖT |
Anwendungen | MBP |
Anzahl der Lüfter | 1 |
Anzahl Phasen (Lüfter) | 1 |
Anzahl Phasen (Verdichter) | 3 |
Ausführung | P01 |
Beschreibung | OP-MPLM035VVLP01E |
Breite [mm] | 1406 mm |
Frequenz für Drehzahlregelung zugelassen | 50 Hz |
Gesamthöhe [mm] | 965 mm |
Größe des Lüfterflügels [mm] | 500 mm |
Kältemittel |
R404A R452A R507A |
Leistungsregler | Umrichter |
Luftstrom bei 50 Hz [m³/h] | 5200 m³/h |
Länge [mm] | 481 mm |
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 50 Hz [W] | 220 W |
Lüfter-Leistungsausgang bei 50 Hz [W] | 130 W |
Lüfter-Stromaufnahme bei 50 Hz [A] | 0.96 A |
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Lüfterdurchmesser [mm] | 500 mm |
Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Min] | 230 V |
MCC | 9.8 A |
RLA | 8.5 A |
Sammler-Zulassung | CE |
Sammlervolumen [l] | 6.2 L |
Saugleitung Anschlussgröße [in] | 3/4 in |
Segmentnutzung | Mittlerer Saugdruck |
Spannung 50 Hz [V] | 360 V |
Spannung 50 Hz [V] [max.] | 415 V |
Spannungscode | E |
Technologie | Scrollverdichter |
Typ | Optyma™ Plus INVERTER |
Typ | OP-MPLM035VVLP01E |
Typ von Lüfterhaube/-grill | H3 |
Typenbezeichnung | Condensing Units |
Verdichter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] | 400/3/50 |
Verdichtertyp | VLZ035TGNE9 |
Verflüssiger-Typ | G7 |
Verflüssigerspule Innenvolumen | 1.62 mm³ |
Zulassungsstandard |
CE EAC Ukranian UA TR mark Morocco Cم mark |
Anschluss Flüssigkeitsleitung [in] | 5/8 in |
Anschlusstyp | LÖT |
Anwendungen | MBP |
Anzahl der Lüfter | 1 |
Anzahl Phasen (Lüfter) | 1 |
Anzahl Phasen (Verdichter) | 3 |
Ausführung | P01 |
Beschreibung | OP-MPLM035VVLP01E |
Breite [mm] | 1406 mm |
Frequenz für Drehzahlregelung zugelassen | 50 Hz |
Gesamthöhe [mm] | 965 mm |
Größe des Lüfterflügels [mm] | 500 mm |
Kältemittel |
R404A R452A R507A |
Leistungsregler | Umrichter |
Luftstrom bei 50 Hz [m³/h] | 5200 m³/h |
Länge [mm] | 481 mm |
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 50 Hz [W] | 220 W |
Lüfter-Leistungsausgang bei 50 Hz [W] | 130 W |
Lüfter-Stromaufnahme bei 50 Hz [A] | 0.96 A |
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Lüfterdurchmesser [mm] | 500 mm |
Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Min] | 230 V |
MCC | 9.8 A |
RLA | 8.5 A |
Sammler-Zulassung | CE |
Sammlervolumen [l] | 6.2 L |
Saugleitung Anschlussgröße [in] | 3/4 in |
Segmentnutzung | Mittlerer Saugdruck |
Spannung 50 Hz [V] | 360 V |
Spannung 50 Hz [V] [max.] | 415 V |
Spannungscode | E |
Technologie | Scrollverdichter |
Typ | Optyma™ Plus INVERTER |
Typ | OP-MPLM035VVLP01E |
Typ von Lüfterhaube/-grill | H3 |
Typenbezeichnung | Condensing Units |
Verdichter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz] | 400/3/50 |
Verdichtertyp | VLZ035TGNE9 |
Verflüssiger-Typ | G7 |
Verflüssigerspule Innenvolumen | 1.62 mm³ |
Zulassungsstandard |
CE EAC Ukranian UA TR mark Morocco Cم mark |