Thermostatische Nachspritzventile – fluorierte Kältemittel

Zeigt 2 Produkt(e)

068-3258

Enthitzungsventil, TXI 2, Bördel

Eintritt Größe [in]: 3/8 in, Eintritt Anschluss-Typ: Bördel, Austritt Größe [in]: 1/2 in, Austritt Anschlusstyp: Bördel, Druckbereich (Pi): 1 - 5, Temperaturbereich [°C]: 100 - 130

068-3343

Enthitzungsventil, TXI 2, Bördel

Eintritt Größe [in]: 3/8 in, Eintritt Anschluss-Typ: Bördel, Austritt Größe [in]: 1/2 in, Austritt Anschlusstyp: LÖT, Druckbereich (Pi): 1 - 5, Temperaturbereich [°C]: 100 - 130