AAF005A190T4E5HH4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX
AAF005A190T4E5HH4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX

131N8993

Dieses Produkt wurde eingestellt.

AAF005A190T4E5HH4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX
Advanced Active Filter AAF
(4) 380-480 VAC, (A190) 190 Ampere Korrektur, (E5H) IP54 Hybrid,
(H4) EMV-Klasse A1, (3) Netztrennschalter + Sichrg
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: AAF005A190T4E5HH4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX

Produktdetails

Bruttogewicht 371 kg
Gewicht netto 251 kg
Volume 0 l
EAN 5710107003501

VLT® ADVANCED ACTIVE FILTER AAF SERIES

A-Option AX (AX) Keine A-Optionen
Anpassung A X (X) Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X (X) Keine Anpassung
B-Option BX (BX) Keine B-Option
Baugröße D9 (D9) Baugröße D9
Beschichtung PCB C (C) Beschichtete PCB
Bremse - Safe Stop X (X) Kein Bremschopper
C-Option Software XX (XX) Keine Softwareoption
C0-Optionen MCO CF (CF) Guard Aktiver Filter
C1-Optionen X (X) Keine C1-Option
D-Option DX (DX) Keine D-Option
Display G (G) Grafisches Control Panel
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
EMV-Filter H4 (H4) EMV-Klasse A1
Gehäuse E5H (E5H) IP54 Hybrid
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Material Gross Weight 371
Material Net Weight 251
Modelcode01 AAF005A190T4E5HH4XGC3XXSXXXXAX
Modelcode02 BXCFXXXDX
Nennstrom A190 (A190) 190 Ampere Korrektur
Netzoption 3 (3) Netztrennschalter + Sichrg
Netzspannung 4 (4) 380-480 VAC
Phase T (T) 3-Phasig
Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe AAF Advanced Active Filter AAF
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
Software Release SXXX (SXXX) Akt. Release – Std.SW.
Softwaresprachpaket X (X) Standard-Sprachpaket
Typecode AAF005A190T4E5HH4XGC3XXSXXXXAX
Typecode (Teil 2) BXCFXXXDX
VLT Series 005 (005) 005

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality