AAF005A190T4E21H4XGCXXXSXXXXAXBXCFXXXDX
AAF005A190T4E21H4XGCXXXSXXXXAXBXCFXXXDX

131U1037

Dieses Produkt wurde eingestellt.

AAF005A190T4E21H4XGCXXXSXXXXAXBXCFXXXDX
Advanced Active Filter AAF
(4) 380-480 VAC, (A190) 190 Ampere Korrektur, (E21) IP21/Typ 1,
(H4) EMV-Klasse A1, (X) Keine Netzoption
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: AAF005A190T4E21H4XGCXXXSXXXXAXBXCFXXXDX

Produktdetails

Bruttogewicht 293 kg
Gewicht netto 0.123 kg
Volume 0 l
EAN 5702427920941

VLT® ADVANCED ACTIVE FILTER AAF SERIES

A-Option AX (AX) Keine A-Optionen
Anpassung A X (X) Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X (X) Keine Anpassung
B-Option BX (BX) Keine B-Option
Baugröße D9 (D9) Baugröße D9
Beschichtung PCB C (C) Beschichtete PCB
Bremse - Safe Stop X (X) Kein Bremschopper
C-Option Software XX (XX) Keine Softwareoption
C0-Optionen MCO CF (CF) Guard Aktiver Filter
C1-Optionen X (X) Keine C1-Option
D-Option DX (DX) Keine D-Option
Display G (G) Grafisches Control Panel
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
EMV-Filter H4 (H4) EMV-Klasse A1
Gehäuse E21 (E21) IP21/Typ 1
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Material Gross Weight 293
Material Net Weight 0.123
Modelcode01 AAF005A190T4E21H4XGCXXXSXXXXAX
Modelcode02 BXCFXXXDX
Nennstrom A190 (A190) 190 Ampere Korrektur
Netzoption X (X) Keine Netzoption
Netzspannung 4 (4) 380-480 VAC
Phase T (T) 3-Phasig
Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe AAF Advanced Active Filter AAF
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
Software Release SXXX (SXXX) Akt. Release – Std.SW.
Softwaresprachpaket X (X) Standard-Sprachpaket
Typecode AAF005A190T4E21H4XGCXXXSXXXXAX
Typecode (Teil 2) BXCFXXXDX
VLT Series 005 (005) 005

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality