MCD50037BT5G1X20CV2

175G5526

Dieses Produkt wurde eingestellt.

Softstarter MCD 500 mit Grafischem Display, inkl. integriertem Bypass und Motorschutzfunktionen.

Nennleistung:,,15 KW ( 400 VAC ),,
Nennspannung:,,200-575 VAC ( ± 10% ),,
Steuerspannung:,,110-240 V AC/DC ( + 10% / - 15% ),,
Netzfrequenz:,,50/60 Hz,,
Nennstrom:,,37 A,,
Verlustleistung:,,39 Watt Bypass ( 4,5 Watt pro Ampere,,
,,in der Startphase),,
Funkentstörung:,,EN55011, Kl. A,,
Schutzart:,,IP20,,
Gehäuseabmessungen:,,( 295 x 150 x 183 ) mm HxBxT,,
Gewicht:,,4,9 kg,,

MCD50037BT5G1X20CV2
VLT® Soft Starter MCD 500
incl. grafisches Bedienfeld
Nennspannung: 200-525 VAC
Netzfrequenz: 50/60 Hz (+/- 10%)
Steuerspannung: 110 VAC und 220 VAC
Nennstrom: 37A, AC53b 3-30:330
Schutzart: IP20

Typbezeichnung: MCD50037BT5G1X20CV2

Produktdetails

Bruttogewicht 4.2 kg
Gewicht netto 4.2 kg
Volume 21.87 l
EAN 5710107054756

VLT® SOFT STARTER MCD500 SERIES

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe MCD VLT® Soft Starter MCD
MCD-Serie 5 500
Nennstrom 0037 37A, AC53b 3-30:330
Bypass B Mit Int. Bypassschütz
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 5 200-525 VAC
Gehäuse G1 Baugröße 1
Reserviert X Reserviert
Schutzart 20 IP20
Steuerspannung CV2 110 VAC und 220 VAC
Typencode Teil 1 MCD50037BT5G1X20CV2
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
Modellcode 01 MCD50037BT5G1X20CV2
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 5
Berechnetes Nettogewicht [kg] 4.2
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Standard Lieferant ERR01

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality