Hose

180Z0263

null: 83, 1.78 mm

Detalles del producto

Peso bruto 10 Kilogram
Gewicht netto 8.888 Kilogram
Volume 30.927 Liter
EAN 5715162677469

 

Anschlußstutzen 2.5 in Vic.
Betriebsüberdruck [barg] [max.] 83 barg
Betriebsüberdruck [psig] [max.] 1200 psig
Biegeradius [in] 24.8 in, max. 180°
Biegeradius [mm] 630 mm, max. 180°
CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
Description High-pressure hose with 2" victaulic connections
Hose length [in] 70 in
Hose length [m] 1.78 mm
Hose type ISO 1436 2SN
Innendurchmesser [mm] 50 mm
Inner diameter [in] 2 in
Pipe connection material Super duplex EN 1.4410
Produktbeschreibung Hoses and connectors
Produktgruppe Accessories
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Typ Hose
Typenbezeichnung Hose
UL evaluated Out of scope

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality