Unidade de detecção de gás, Cartucho do sensor

148H6202

Tipo de sensor: Eletroquímico, Refrigerantes: R717, Faixa do refrigerante [ppm] [Mín]: 0, Faixa do refrigerante [ppm] [Máx]: 1000

Detalhes do produto

Peso bruto 0.038 Kilogram
Peso líquido 0.022 Kilogram
Volume 0.118 Liter
EAN 5714279925159

 

Aprovação CE
UL
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Descrição do produto Substituição do sensor
Division 40
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de temperatura [°C] [Max] 50 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -30 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 122 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] -22 °F
Faixa do refrigerante [ppm] [Máx] 1000 ppm
Faixa do refrigerante [ppm] [Mín] 0 ppm
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Grupo de produtos Sensors
Limites de alarmes máximos [ppm] 900 ppm
Limites de alarmes mínimos [ppm] 500 ppm
Material do cartucho do sensor Policarbonato
Nome do produto Unidade de detecção de gás
Peças incluídas Substituição do sensor
Certificado de calibração
PFAS content [Yes/No] No
Qnt. do pacote 10 pc
Refrigerantes R717
Tipo Sensor cartridge
Tipo de sensor Eletroquímico
UL evaluated Yes
Versão do sensor de detecção de gás Básico
Basic+
Premium
Premium+
Premium Duplex
Premium Flex
Premium Uptime

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality