Cuerpo de la válvula multifunción, SVL 40, SVL Flexline, Dirección: Paso recto, 40 mm, Presión de trabajo máx. [bar]: 52

148B5653

Used for product: SVL 40

Detalles del producto

Peso bruto 2.78 Kilogram
Peso neto 1.98 Kilogram
Volumen 5.372 Liter
EAN 5702428485647

 

Accesorios de productos Accesorios SVL Flexline
Cantidad por formato de embalaje 1 Uds.
Categoría II
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Descripción del producto Carcasa de la válvula
Dirección Paso recto
Dirección del caudal Bi-flow
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Paquete individual
Grupo de fluido 1
2
Grupo de productos Multifunction valves
Indicador de sentido de flujo Estampado, flecha en una dirección
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 150 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -60 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 302 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -76 °F
Marca SVL Flexline
Material de conexión Acero
Material del cuerpo Acero
Nombre de producto Cuerpo de la válvula multifunción
Nombre del programa de piezas CHV-X
FIA
SCA-X
SVA-S / SVA-L
REG-SA /REG-SB
Norma de conexión EN 10220
Presión de trabajo máx. [bar] 52 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 754 psig
Refrigerante(s) R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R513A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R507A
R1150
R245fa
R413A
R442A
R447B
R452B
R454A
R454C
R463A
R512A
R513B
R515A
R515B
R516A
R508B
Reparable Repuestos SVL Flexline
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión de entrada [in] 1 1/2 in
Tamaño de conexión de entrada [mm] 40 mm
Tamaño de conexión de salida [in] 1 1/2 in
Tamaño de conexión de salida [mm] 40 mm
Tipo SVL 40
Tipo conex. entrada Soldar acero a tope
Tipo conex. salida Soldar acero a tope
Utilizado para el producto SVL 40

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality