IC7-60EA3H05-480AE54F3+BAMT+CAR0+CBT0+DAAU+EGXX+GACO+IAMH+IBCH+IFCS+IHAS+IICD+MA

137N2816

iC7-Automation
Conv. armario, refrig. aire
IC7-60EA3H05-480AE54F3+BAMT+CAR0+CBT0+DAAU+EGXX+GACO+IAMH+IBCH+IFCS+IHAS+IICD+MAC2
IP54/UL, tipo 12 Tipo de bastidor:AE10+IE10
3~, conver. frec. bajos armón. 380-500VCA480A
Nivel de EMC: Categoría C3
Panel de control 2.8 OPX20
E/S básica: Opción de E/S y relé OC7C1
Modbus TCP OS7MT
seguridad funcional: Ninguno, no actualizable
Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: IC7-60EA3H05-480AE54F3+BAMT+CAR0+CBT0+DAAU+EGXX+GACO+IAMH+IBCH+IFCS+IHAS+IICD+MAC2
Reconfigurar

Detalles del producto

Peso bruto 815.3 Kilogram
Peso neto 695.3 Kilogram
EAN 5715253606040

 

Serie de productos +DAAU iC7-Automation
Grupo de producto IC7-60 iC7-60
Categoría de producto EA Conv. armario, refrig. aire
Tipo de producto 3H 3~, conver. frec. bajos armón.
Tensión de red 05 380-500VCA
Intensidad nominal -480A 480A
Potencia de salida 250 250kW/350CV
Clasificación de protección E54 IP54/UL, tipo 12
Categoría EMC F3 Categoría C3
Chopper de frenado integrado +ACXX Ninguno
Construcción marina +AFXX Ninguno
Protecc. medioamb. adicional +AGCX Tarjetas barnizadas
Interfaz de comunicación X1/X2 +BAMT Modbus TCP OS7MT
Interfaz de comunicación X0 +BBEL Puerto Ethernet, sin protocolo
E/S estándar +BDC1 Opción de E/S y relé OC7C1
Seguridad funcional +BEXX Ninguno, no actualizable
Panel de control +BF20 Panel de control 2.8 OPX20
Ranura de opción A +CAR0 Opción de relé OC7R0
Ranura de opción B +CBT0 Medida de temperatura OC7T0
Ranura de opción C +CCX0 Ninguno
Ranura de opción D +CDX0 Ninguno
Ranura de opción E +CEX0 Ninguno
Ranura de opción F +CFX0 Ninguno
Aplicación específica cliente +DBXX Ninguno
Funcs. adics. convertidor 1 +DD1X Ninguno
Funcs. adics. convertidor 2 +DE2X Ninguno
Funcs. adics. convertidor 3 +DF3X Ninguno
Funcs. adics. convertidor 4 +DG4X Ninguno
Funcs. adics. convertidor 5 +DH5X Ninguno
Veloc. alta activada +DI6X Sin
Person. ID paquete de archivos +EAXXXXXX Sin personalización
ID de software de producto +ECXXX Última versión desarrollada
Documentación técnica +EGXX Ninguno
Idioma de la documentación +EHXX Multilingüe
Etiqueta específica cliente +EJXX Ninguno
Paquete de idioma +EL01 Global
Embalaje de transporte +TAWP Wooden package
Disp. entrada aliment. de red +GACO Contactor y conmutador de red
Suministro dispos. con. tierra +GCXX Ninguno
Control calentador del motor +IAMH
Calentador del armario +IBCH
Control de ventilador de motor +ICXX Ninguno
Control de freno del motor +IDXX Ninguno
Fuente alimentación de control +IFCS 24 V CC
Toma de servicio +IGXX Ninguno
Suministro de tensión auxiliar +IHAS Terminales de alimentación CA
Luces señalización puerta +IICD Func., listo, fallo
Terminales control del cliente +IKXX Tipo muelle, estándar
Pulsador parada de emergencia +ILXX Ninguno
Control de aislamiento +IMXX Ninguno
Dispositivo detección de arco +INXX Ninguno
Barra conductora, entrada +KAXX Ninguno
Terminales de CC +KBXX Ninguno
Dirección cableado de red +KCIB Entrada inferior
Dirección cableado del motor +KDOB Entrada inferior
Termin. comunes salida motor +KEXX Ninguno
Placa de entrada de cables +KFXX Con prensacables estándar
Secuenciación del armario +KGXX De izquierda a derecha
Montaje en puerta +KHXX Bisagras en el lado derecho
Filtro de salida +MAC2 Filtro de modo común OFXC1
Armarios adicionales +NAXX Ninguno
Opciones refrigeración de aire +OAXX Estándar
Balancín serv. unidad potencia +QAXX Ninguno
Conformidad con UL +VAXX Sin homologaciones adicionales
Certif. marino espec. producto +VBXX Ninguno
Opción específica del cliente +VNXX Ninguno
Tipo de bastidor A10C10 AE10+IE10
Código de modelo 01 IC7-60EA3H05-480AE54F3
Código de modelo 02 +BAMT
Código de modelo 03 +CAR0+CBT0
Código de modelo 04 +DAAU
Código de modelo 06 +EGXX
Código de modelo 07 +GACO+IAMH+IBCH
Código de modelo 08 +IFCS+IHAS+IICD
Código de modelo 10 +MAC2
Calculated Gross Weight [kg] 815.3
Calculated Net Weight [kg] 695.3
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
CC IH (1/5min) 385A (400VAC) / 364A (460VAC) 385A (400VAC) / 364A (460VAC)
CC IL (1/5min) 480A (400VAC) / 456A (460VAC) 480A (400VAC) / 456A (460VAC)
comprobar si está completo OK OK
Código descriptivo parte 1 7ED-AUEA3H05-480AE54F3
Código descriptivo parte 2 -000132209
Frecuencia de entrada 50/60Hz 50/60Hz
Frecuencia de salida 0-599Hz 0-599Hz
Grado de protección IP54 IP54
HELP CHAR 91D55A1611174
Help Counter 1
Helping cstic for weight calc 0
Intens entrada sobrecarga alta 394A (400VAC) / 344A (480VAC) 394A (400VAC) / 344A (480VAC)
Intens entrada sobrecarga baja 352A (400VAC) / 394A (480VAC) 352A (400VAC) / 394A (480VAC)
Intens nominal cortocircuito 65kA 65kA
Main unit Depth [mm] 685
Main unit Height [mm] 2305
Main unit Width [mm] 808
Potencia motor PH típica 150% 200KW(400V)/300HP(460V) 200KW(400V)/300HP(460V)
Potencia motor PL típica 110% 250KW(400V)/350HP(460V) 250KW(400V)/350HP(460V)
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Product Hierarchy 91D55A1611174
Product View (Switch) GLBL Global (Standard)
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Temperatura de almacenamiento -40...+70C -40...+70C
Tensión de entrada 3~380-500VAC 3~380-500VAC
Tipo de refrigeración Air cooled Air cooled
Vista de producto (predet.) Global (Standard)

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality