IC7-60SLLQ69-0152E23F2+BAMT+BBEX+DACM+EGOP+EHEN+SAP1+SCLE+SEDL+SM50

137N2582

Módulo de refrigeración
IC7-60SLLQ69-0152E23F2+BAMT+BBEX+DACM+EGOP+EHEN+SAP1+SCLE+SEDL+SM50
IP23/UL, tipo 1Tipo de bastidor: CM41L
690VCA Frecuencia de entrada 50Hz
Categoría EMC: Categoría C2
Capacidad de refrigeración: 152kW
Acoplamiento estándar
Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: IC7-60SLLQ69-0152E23F2+BAMT+BBEX+DACM+EGOP+EHEN+SAP1+SCLE+SEDL+SM50
Reconfigurar

Detalles del producto

Peso bruto 610 Kilogram
Peso neto 260 Kilogram
EAN 5715253603612

 

Serie de productos +DACM Módulo de refrigeración
Grupo de producto IC7-60 iC7-60
Categoría de producto SL Módulo del sistema, refr. líq.
Tipo de producto LQ Módulo refrig. (líq. a líq.)
Tensión de red 69 690VCA
Rango de frecuencia +SM50 Frecuencia de entrada 50Hz
Capacidad de refrigeración -0152 152kW
Clasificación de protección E23 IP23/UL, tipo 1
Categoría EMC F2 Categoría C2
Construcción marina +AFXX Ninguno
Protecc. medioamb. adicional +AGCX Tarjetas barnizadas
Conf. módulo de refrigeración +SAP1 Una sola bomba
Intercambiador de calor +SCLE Líquido a líquido
Ubic. conexión refrigeración +SEDL Conex. conv. base izquierda
Tipo acoplam. tubería cliente +SGPC Acoplamiento estándar
Tipo acoplam. tubería convert. +SIPC Acoplamiento estándar
Calentador de líquido +SKXX Sin
Calentador de armario +SLXX Sin
Interfaz de comunicación X1/X2 +BAMT Modbus TCP OS7MT
Interfaz de comunicación X0 +BBEX Sin puerto, sin protocolo
Panel de control +BF20 Panel de control 2.8 OPX20
Ranura de opción C +CCXX Ninguno, no actualizable
Ranura de opción D +CDXX Ninguno, no actualizable
Aplicación específica cliente +DBXX Ninguno
Person. ID paquete de archivos +EAXXXXXX Sin personalización
ID de software de producto +ECXXX Última versión desarrollada
Paquete de idioma +EL01 Global
Documentación técnica +EGOP Guía de funcionamiento
Idioma de la documentación +EHEN Inglés
Etiqueta específica cliente +EJXX Ninguno
Conformidad con UL +VAXX Sin homologaciones adicionales
Certif. marino espec. producto +VBXX Ninguno
Tipo de bastidor CM41L CM41L
Código de modelo 01 IC7-60SLLQ69-0152E23
Código de modelo 02 F2+BAMT+BBEX
Código de modelo 03 +DACM
Código de modelo 04 +EGOP+EHEN+SAP1+SCLE
Código de modelo 05 +SEDL+SM50
Anchura unidad principal 300MM 300MM
Altura unidad principal 1900MM 1900MM
Profundidad unidad principal 550MM 550MM
Calculated Gross Weight [kg] 350
Calculated Net Weight [kg] 260
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Capacidad de refrigeración 152 KW 152 KW
Circ. accionam., caudal nom. 360L/MIN 360L/MIN
Circ. accionam., presión máx. 600KPA 600KPA
Circ. accionam., temperatura +45C (-30...+55C) +45C (-30...+55C)
Circuito ext., caudal mín. 360L/MIN 360L/MIN
Circuito ext., presión máx. 1000KPA 1000KPA
Circuito ext., temperatura < +38C (-30...+55C) < +38C (-30...+55C)
Código de ventas parte 1 IC7-60SLLQ69-0152E23 IC7-60SLLQ69-0152E23
Código de ventas parte 2 F2+BAMT+BBEX F2+BAMT+BBEX
Código de ventas parte 3 +DACM +DACM
Código de ventas parte 4 +EGOP+EHEN+SAP1+SCLE +EGOP+EHEN+SAP1+SCLE
Código de ventas parte 5 +SEDL+SM50 +SEDL+SM50
Código descriptivo parte 1 7CM-XXSLLQ69-0152E23F2
Código descriptivo parte 2 -000132032
Frecuencia de entrada 50 Hz 50 Hz
Grado de protección IP23 IP23
HELP CHAR 91D53B4712545
Help Counter 1
Intens nominal cortocircuito SCCR: 50kA SCCR: 50kA
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Product Hierarchy 91D53B4712545
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Temperatura de almacenamiento -40...+70C -40...+70C
Tensión de entrada 3x690VAC 3x690VAC
Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Vista de producto (predet.) Global (Standard)

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality