IC7-60SA3A05-1630E00F3+AE01+AJFX+AKFX+BAMT+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+BH15+BK03+BL15+CA

137G1933

iC7-Automation
Módulo de sistema, refr. aire
IC7-60SA3A05-1630E00F3+AE01+AJFX+AKFX+BAMT+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+BH15+BK03+BL15+CAX0+DAAU+EGIN+EHEN
IP00/Tipo abierto, Tipo de bastidor:2×AR11
3~, regenerativo, AFE, 380-500VCA / 465-800V CC,1630A
Nivel de EMC: Categoría C3
Panel de control 2.8 OPX20
E/S básica: Opción de E/S y relé OC7C1
Modbus TCP OS7MT
seguridad funcional: Ninguno, no actualizable
Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: IC7-60SA3A05-1630E00F3+AE01+AJFX+AKFX+BAMT+BDC1+BEXX+BF20+BGK1+BH15+BK03+BL15+CAX0+DAAU+EGIN+EHEN
Reconfigurar

Detalles del producto

Peso bruto 184 Kilogram
Peso neto 164 Kilogram
EAN 5715253278643

 

Serie de productos +DAAU iC7-Automation
Grupo de producto IC7-60 iC7-60
Categoría de producto SA Módulo de sistema, refr. aire
Tipo de producto 3A 3~, regenerativo, AFE
Tensión de red 05 380-500VCA / 465-800V CC
Intensidad nominal -1630 1630A
Potencia de salida XXX No relevante
Salescode part 5 +DAAU +DAAU
Clasificación de protección E00 IP00/Tipo abierto
Categoría EMC F3 Categoría C3
Extens., unidad de integración +AE01 Corto, sin filtro
Disp. entrada aliment. de red +AJFX Fusibles de CA
Dispositivos y fusibles de CC +AKFX Fusibles bus de CC
Interfaz de comunicación X1/X2 +BAMT Modbus TCP OS7MT
Interfaz de comunicación X0 +BBEL Puerto Ethernet, sin protocolo
E/S estándar +BDC1 Opción de E/S y relé OC7C1
Seguridad funcional +BEXX Ninguno, no actualizable
Panel de control +BF20 Panel de control 2.8 OPX20
Tipo montaje panel de control +BGK1 Montaje empotrado
Long. cable panel de control +BH15 1,5m (5ft)
Long. cable unidad de control +BK03 0,3m (1ft), fibra
Long. cable tarj. StarCoupler +BL15 1,5m (5ft), fibra
Ranura de opción A +CAX0 Ninguno
Ranura de opción B +CBXX Ninguno, sin placa de montaje
Ranura de opción C +CCXX Ninguno, sin placa de montaje
Ranura de opción D +CDXX Ninguno, sin placa de montaje
Ranura de opción E +CEXX Ninguno, sin placa de montaje
Ranura de opción F +CFXX Ninguno, sin placa de montaje
Ranura de opción G +CGXX Ninguno, sin placa de montaje
Ranura de opción H +CHXX Ninguno, sin placa de montaje
Ranura de opción I +CIXX Ninguno, sin placa de montaje
Ranura de opción J +CJXX Ninguno, sin placa de montaje
Paquete de idioma +EL01 Global
Aplicación específica cliente +DBXX Ninguno
Funcs. adics. convertidor 1 +DD1X Ninguno
Funcs. adics. convertidor 2 +DE2X Ninguno
Funcs. adics. convertidor 3 +DF3X Ninguno
Funcs. adics. convertidor 4 +DG4X Ninguno
Funcs. adics. convertidor 5 +DH5X Ninguno
Veloc. alta activada +DI6X Sin
Person. ID paquete de archivos +EAXXXXXX Sin personalización
ID de software de producto +ECXXX Última versión desarrollada
Documentación técnica +EGIN Guía de instalación
Idioma de la documentación +EHEN Inglés
Etiqueta específica cliente +EJXX Ninguno
Embalaje de transporte +TACB Paquete de cartón
Certif. marino espec. producto +VBXX Ninguno
Tipo de bastidor 2XAR11 2×AR11
Código de modelo 01 IC7-60SA3A05-1630E00F3
Código de modelo 02 +AE01+AJFX+AKFX
Código de modelo 03 +BAMT+BDC1+BEXX+BF20
Código de modelo 04 +BGK1+BH15+BK03+BL15+CAX0
Código de modelo 06 +DAAU
Código de modelo 08 +EGIN+EHEN
Anchura unidad principal 2X235MM/9.3IN 2X235MM/9.3IN
Altura unidad principal 921MM/36.3IN 921MM/36.3IN
Profundidad unidad principal 553MM/21.8IN 553MM/21.8IN
Calculated Gross Weight [kg] 184
Calculated Net Weight [kg] 164
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Categoría prod. -DrivesSymbol System module, air-cooled System module, air-cooled
comprobar si está completo OK OK
Construcción marina +AFXX Ninguno
Código descriptivo parte 1 7SM-AUSA3A05-1630E00F3
Código descriptivo parte 2 -000096430
Frecuencia de entrada 50/60Hz 50/60Hz
Grado de protección IP00 / OPEN TYPE IP00 / OPEN TYPE
HELP CHAR 91D55A1414529
Help Counter 1
Intens nominal cortocircuito 100kA 100kA
Intensidad de bus CC 1903A(594VDC) 1903A(594VDC)
Intensidad nominal CA 1664A(400VAC)/1491A(480VAC) 1664A(400VAC)/1491A(480VAC)
Long. tubo flex. circ. refrig. +AOXX No relevante
Potencia aparente /1240KVA(480VAC) /1240KVA(480VAC)
Potencia aparente 1153KVA(400VAC) 1153KVA(400VAC)
Potencia CC 1130KW(594VDC) 1130KW(594VDC)
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Product Hierarchy 91D55A1414529
Product View (Switch) GLBL Global (estándar)
Protecc. medioamb. adicional +AGCX Tarjetas barnizadas
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Salescode part 1 IC7-60SA3A05-1630E00F3 IC7-60SA3A05-1630E00F3
Salescode part 2 +AE01+AJFX+AKFX +AE01+AJFX+AKFX
Salescode part 3 +BAMT+BDC1+BEXX+BF20 +BAMT+BDC1+BEXX+BF20
Salescode part 4 +BGK1+BH15+BK03+BL15+CAX0 +BGK1+BH15+BK03+BL15+CAX0
Salescode part 6 +EGIN+EHEN +EGIN+EHEN
Temperatura de almacenamiento -40...70°C/-40...158°F -40...70°C/-40...158°F
Tensión de CA 3X380-500VAC 3X380-500VAC
Tensión del bus de CC 465-740VDC 465-740VDC
Tipo conector circ. refrig. +ANXX No relevante
Tipo de refrigeración Air Cooled Air Cooled
Tipo producto - DrivesSymbol 3 phase regenerative, AFE 3 phase regenerative, AFE
Vista de producto (predet.) Global (Standard)

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality