Serie de productos |
+DACM |
Módulo de refrigeración |
|
Grupo de producto |
IC7-60 |
iC7-60 |
|
Categoría de producto |
SL |
Módulo del sistema, refr. líq. |
|
Tipo de producto |
LQ |
Módulo refrig. (líq. a líq.) |
|
Tensión de red |
40 |
400VCA |
|
Rango de frecuencia |
+SM50 |
Frecuencia de entrada 50Hz |
|
Capacidad de refrigeración |
-0152 |
152kW |
|
Clasificación de protección |
E54 |
IP54/UL, tipo 12 |
|
Categoría EMC |
F2 |
Categoría C2 |
|
Construcción marina |
+AFMC |
Sí |
|
Protecc. medioamb. adicional |
+AGCX |
Tarjetas barnizadas |
|
Conf. módulo de refrigeración |
+SAP1 |
Una sola bomba |
|
Intercambiador de calor |
+SCLE |
Líquido a líquido |
|
Ubic. conexión refrigeración |
+SEDL |
Conex. conv. base izquierda |
|
Tipo acoplam. tubería cliente |
+SGPC |
Acoplamiento estándar |
|
Tipo acoplam. tubería convert. |
+SIPC |
Acoplamiento estándar |
|
Calentador de líquido |
+SKXX |
Sin |
|
Calentador de armario |
+SLXX |
Sin |
|
Interfaz de comunicación X1/X2 |
+BAPR |
PROFINET RT OS7PR |
|
Interfaz de comunicación X0 |
+BBEX |
Sin puerto, sin protocolo |
|
Panel de control |
+BF20 |
Panel de control 2.8 OPX20 |
|
Ranura de opción C |
+CCXX |
Ninguno, no actualizable |
|
Ranura de opción D |
+CDXX |
Ninguno, no actualizable |
|
Aplicación específica cliente |
+DBXX |
Ninguno |
|
Person. ID paquete de archivos |
+EAXXXXXX |
Sin personalización |
|
ID de software de producto |
+ECXXX |
Última versión desarrollada |
|
Paquete de idioma |
+EL01 |
Global |
|
Documentación técnica |
+EGOP |
Guía de funcionamiento |
|
Idioma de la documentación |
+EHEN |
Inglés |
|
Etiqueta específica cliente |
+EJXX |
Ninguno |
|
Conformidad con UL |
+VAXX |
Sin homologaciones adicionales |
|
Certif. marino espec. producto |
+VBXX |
Ninguno |
|
Tipo de bastidor |
CM41L |
CM41L |
|
Código de modelo 01 |
|
IC7-60SLLQ40-0152E54 |
|
Código de modelo 02 |
|
F2+AFMC+BAPR+BBEX |
|
Código de modelo 03 |
|
+DACM |
|
Código de modelo 04 |
|
+EGOP+EHEN+SAP1+SCLE |
|
Código de modelo 05 |
|
+SEDL+SM50 |
|
Anchura unidad principal |
408MM |
408MM |
|
Altura unidad principal |
2060MM |
2060MM |
|
Profundidad unidad principal |
608MM |
608MM |
|
Calculated Gross Weight [kg] |
|
440 |
|
Calculated Net Weight [kg] |
|
350 |
|
ECCN EU |
Y901 |
Y901 |
|
ECCN US |
3A999.a |
3A999.a |
|
Capacidad de refrigeración |
152 KW |
152 KW |
|
Circ. accionam., caudal nom. |
360L/MIN |
360L/MIN |
|
Circ. accionam., presión máx. |
600KPA |
600KPA |
|
Circ. accionam., temperatura |
+45C (-30...+55C) |
+45C (-30...+55C) |
|
Circuito ext., caudal mín. |
360L/MIN |
360L/MIN |
|
Circuito ext., presión máx. |
1000KPA |
1000KPA |
|
Circuito ext., temperatura |
< +38C (-30...+55C) |
< +38C (-30...+55C) |
|
Código de ventas parte 1 |
IC7-60SLLQ40-0152E54 |
IC7-60SLLQ40-0152E54 |
|
Código de ventas parte 2 |
F2+AFMC+BAPR+BBEX |
F2+AFMC+BAPR+BBEX |
|
Código de ventas parte 3 |
+DACM |
+DACM |
|
Código de ventas parte 4 |
+EGOP+EHEN+SAP1+SCLE |
+EGOP+EHEN+SAP1+SCLE |
|
Código de ventas parte 5 |
+SEDL+SM50 |
+SEDL+SM50 |
|
Código descriptivo parte 1 |
|
7CM-XXSLLQ40-0152E54F2 |
|
Código descriptivo parte 2 |
|
-000094047 |
|
Frecuencia de entrada |
50 Hz |
50 Hz |
|
Grado de protección |
IP54 |
IP54 |
|
Help Counter |
|
1 |
|
Intens nominal cortocircuito |
SCCR: 50kA |
SCCR: 50kA |
|
Product Catalog |
NO_VIEW |
NO VIEW |
|
Proveedor |
ERR01 |
No se puede determ. proveedor |
|
Temperatura de almacenamiento |
-40...+70C |
-40...+70C |
|
Tensión de entrada |
3x400VAC |
3x400VAC |
|
Vista de producto (conmutador) |
GLBL |
Global (estándar) |
|