OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-C54-F3

132X9891

Filtro LCL para Módulos de sistema
OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-C54-F3
Aire forzado
380-500VCA 816A
Protección térmica AuxBus
Canal refrig. IP54/UL TIPO 12
Filtro LCL refr. aire AFE11

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-C54-F3
Reconfigurar

Detalles del producto

Peso bruto 350 Kilogram
Peso neto 320 Kilogram
EAN 5715253251653

 

Product View (Switch) GLBL Global (estándar)
Serie de productos OF7Z3 Filtro LCL
Objetivo del producto -M Módulos de sistema
Método de refrigeración -AF Aire forzado
Clase de tensión -05 380-500VCA
Intensidad nominal -816A 816A
Protección térmica -A1 Protección térmica AuxBus
Clase de protección -C54 Canal refrig. IP54/UL TIPO 12
Categoría EMC -F3 Conformidad con C3
Conector de refrigerante +ANXX No relevante
Tubos flexibles de refrig. +AOXX No relevante
Embalaje de transporte +TACB Embalaje en caja de cartón
Certif. marino espec. producto +VBXX Ninguno
Tamaño de bastidor LCL11 Filtro LCL refr. aire AFE11
Código de ventas parte 1 OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-C54-F3 OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-C54-F3
Código descriptivo parte 1 OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-C54-F3
Código descriptivo parte 2 -000083491
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US EAR99 EAR99
Catálogo de productos NO_VIEW SIN VISTA
Código de modelo 01 OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-C54-F3
Calculated Gross Weight [kg] 380
Calculated Net Weight [kg] 350
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Tensión de entrada 3x380-500VAC 3x380-500VAC
Frecuencia de entrada 50/60 Hz 50/60 Hz
Frecuencia de conmutación 4 KHZ 4 KHZ
Intens nominal cortocircuito SCCR: 100kA SCCR: 100kA
Grado de protección IP54/UL TYPE12 cooling channel IP54/UL TYPE12 cooling channel
Temperatura de almacenamiento -40...+70C -40...+70C
Tipo de refrigeración Air Cooled Air Cooled
Anchura unidad principal 300MM 300MM
Profundidad unidad principal 553MM 553MM
Altura unidad principal 1575MM 1575MM
Options ACPWO Power options

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality