IC7-60SLINB5-385AE00F4+AKFX+ANN1+AONH+BAMT+BDC1+BEXX+BKA0+CAM0+CBT0+DAMA+EGIN+EH

132X8754

iC7-Marine
Módulo del sistema, refr. líq.
IC7-60SLINB5-385AE00F4+AKFX+ANN1+AONH+BAMT+BDC1+BEXX+BKA0+CAM0+CBT0+DAMA+EGIN+EHEN
IP00/Tipo abierto, Tipo de bastidor:IM10L
Módulo de inversor, INU, 380-500VCA / 465-800VCC,385A
Nivel de EMC: Categoría C4
Ninguno
E/S básica: Opción de E/S y relé OC7C1
Modbus TCP OS7MT
seguridad funcional: Ninguno, no actualizable
Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: IC7-60SLINB5-385AE00F4+AKFX+ANN1+AONH+BAMT+BDC1+BEXX+BKA0+CAM0+CBT0+DAMA+EGIN+EHEN
Reconfigurar

Detalles del producto

Peso bruto 65 Kilogram
Peso neto 44 Kilogram
EAN 5715253238197

 

Serie de productos +DAMA iC7-Marine
Grupo de producto IC7-60 iC7-60
Categoría de producto SL Módulo del sistema, refr. líq.
Tipo de producto IN Módulo de inversor, INU
Tensión de red B5 380-500VCA / 465-800VCC
Intensidad nominal -385A 385A
Potencia de salida 250 250kW/350CV
Clasificación de protección E00 IP00/Tipo abierto
Categoría EMC F4 Categoría C4
Extens., unidad de integración +AEXX Ninguno
Disp. entrada aliment. de red +AJXX Ninguno
Dispositivos y fusibles de CC +AKFX Fusibles bus de CC
Tipo conector circ. refrig. +ANN1 Conexión a presión
Long. tubo flex. circ. refrig. +AONH Ninguno
Construcción marina +AFXX Ninguno
Protecc. medioamb. adicional +AGCX Tarjetas barnizadas
Interfaz de comunicación X1/X2 +BAMT Modbus TCP OS7MT
Interfaz de comunicación X0 +BBEL Puerto Ethernet, sin protocolo
E/S estándar +BDC1 Opción de E/S y relé OC7C1
Seguridad funcional +BEXX Ninguno, no actualizable
Panel de control +BFXX Ninguno
Tipo montaje panel de control +BGXX Ninguno
Long. cable panel de control +BHXX Ninguno
Long. cable unidad de control +BKA0 10,0m (32ft), fibra
Long. cable tarj. StarCoupler +BLXX Ninguno
Ranura de opción A +CAM0 Opción encoder/resolver OC7M0
Ranura de opción B +CBT0 Medida de temperatura OC7T0
Ranura de opción C +CCXX Ninguno, sin placa de montaje
Ranura de opción D +CDXX Ninguno, sin placa de montaje
Ranura de opción E +CEXX Ninguno, sin placa de montaje
Ranura de opción F +CFXX Ninguno, sin placa de montaje
Ranura de opción G +CGXX Ninguno, sin placa de montaje
Ranura de opción H +CHXX Ninguno, sin placa de montaje
Ranura de opción I +CIXX Ninguno, sin placa de montaje
Ranura de opción J +CJXX Ninguno, sin placa de montaje
Paquete de idioma +EL01 Global
Aplicación específica cliente +DBXX Ninguno
Funcs. adics. convertidor 1 +DD1X Ninguno
Funcs. adics. convertidor 2 +DE2X Ninguno
Funcs. adics. convertidor 3 +DF3X Ninguno
Funcs. adics. convertidor 4 +DG4X Ninguno
Funcs. adics. convertidor 5 +DH5X Ninguno
Veloc. alta activada +DI6X Sin
Person. ID paquete de archivos +EAXXXXXX Sin personalización
ID de software de producto +ECXXX Última versión desarrollada
Documentación técnica +EGIN Guía de instalación
Idioma de la documentación +EHEN Inglés
Etiqueta específica cliente +EJXX Ninguno
Embalaje de transporte +TACB Paquete de cartón
Certif. marino espec. producto +VBXX Ninguno
Tipo de bastidor IM10L IM10L
Código de modelo 01 IC7-60SLINB5-385AE00F4
Código de modelo 02 +AKFX+ANN1
Código de modelo 03 +AONH+BAMT+BDC1+BEXX
Código de modelo 04 +BKA0+CAM0+CBT0
Código de modelo 06 +DAMA
Código de modelo 08 +EGIN+EHEN
Anchura unidad principal 140MM/5.5IN 140MM/5.5IN
Altura unidad principal 710MM/28IN 710MM/28IN
Profundidad unidad principal 558MM/22IN 558MM/22IN
Calculated Gross Weight [kg] 64
Calculated Net Weight [kg] 41
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Carga nominal temp. líquido 45°C/113°F 45°C/113°F
Categoría prod. -DrivesSymbol System module, liquid-cooled System module, liquid-cooled
CC IH (1/5min) 289A(500VAC) 289A(500VAC)
CC IL (1/5min) 385A(500VAC) 385A(500VAC)
comprobar si está completo OK OK
Código descriptivo parte 1 7SM-MASLINB5-385AE00F4
Código descriptivo parte 2 -000092490
Frecuencia de salida 0-599Hz 0-599Hz
Grado de protección IP00 / OPEN TYPE IP00 / OPEN TYPE
Help Counter 1
Intens nominal cortocircuito 100kA 100kA
Intens sobrecarga IH (1/5min) 289A(500VAC) 289A(500VAC)
Intens sobrecarga IL (1/5min) 424A(500V) 424A(500V)
Intensidad arranque Imáx (3 s) 578A 578A
Intensidad de bus CC 408A(675VDC) 408A(675VDC)
Intensidad nominal CA 394A(500VAC) 394A(500VAC)
Potencia CC 275KW(675VDC) 275KW(675VDC)
Potencia motor PH típica 150% 160KW(500VAC) 160KW(500VAC)
Potencia motor PL típica 110% 250KW(500VAC) 250KW(500VAC)
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Product View (Switch) GLBL Global (estándar)
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Salescode part 1 IC7-60SLINB5-385AE00F4 IC7-60SLINB5-385AE00F4
Salescode part 2 +AKFX+ANN1 +AKFX+ANN1
Salescode part 3 +AONH+BAMT+BDC1+BEXX +AONH+BAMT+BDC1+BEXX
Salescode part 4 +BKA0+CAM0+CBT0 +BKA0+CAM0+CBT0
Salescode part 5 +DAMA +DAMA
Salescode part 6 +EGIN+EHEN +EGIN+EHEN
Sobrecarga alta temp. líquido 45°C/113°F 45°C/113°F
Sobrecarga baja temp. líquido 45°C/113°F 45°C/113°F
Temperatura de almacenamiento -40...70°C/-40...158°F -40...70°C/-40...158°F
Tensión de CA 3X0-400/460/500VAC 3X0-400/460/500VAC
Tensión del bus de CC 465-800VDC 465-800VDC
Tipo de refrigeración Liquid Cooled Liquid Cooled
Tipo producto - DrivesSymbol Inverter module Inverter module

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality