IC7-60SL3AB5-380AE00F4+AEZ3+AJFX+AKFX+ANN1+AONH+BAMT+BDC1+BEXX+BKA0+DAMA+EGIN+EH

132X8750

iC7-Marine
Módulo del sistema, refr. líq.
IC7-60SL3AB5-380AE00F4+AEZ3+AJFX+AKFX+ANN1+AONH+BAMT+BDC1+BEXX+BKA0+DAMA+EGIN+EHEN
IP00/Tipo abierto, Tipo de bastidor:AR10L
3~, regenerativo, AFE, 380-500VCA / 465-800VCC,380A
Nivel de EMC: Categoría C4
Ninguno
E/S básica: Opción de E/S y relé OC7C1
Modbus TCP OS7MT
seguridad funcional: Ninguno, no actualizable
Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: IC7-60SL3AB5-380AE00F4+AEZ3+AJFX+AKFX+ANN1+AONH+BAMT+BDC1+BEXX+BKA0+DAMA+EGIN+EHEN
Reconfigurar

Detalles del producto

Peso bruto 277 Kilogram
Peso neto 221 Kilogram
EAN 5715253238159

 

Serie de productos +DAMA iC7-Marine
Grupo de producto IC7-60 iC7-60
Categoría de producto SL Módulo del sistema, refr. líq.
Tipo de producto 3A 3~, regenerativo, AFE
Tensión de red B5 380-500VCA / 465-800VCC
Intensidad nominal -380A 380A
Potencia de salida XXX No relevante
Clasificación de protección E00 IP00/Tipo abierto
Categoría EMC F4 Categoría C4
Extens., unidad de integración +AEZ3 Estándar, con filtro LCL
Disp. entrada aliment. de red +AJFX Fusibles de CA
Dispositivos y fusibles de CC +AKFX Fusibles bus de CC
Tipo conector circ. refrig. +ANN1 Conexión a presión
Long. tubo flex. circ. refrig. +AONH Ninguno
Construcción marina +AFXX Ninguno
Protecc. medioamb. adicional +AGCX Tarjetas barnizadas
Interfaz de comunicación X1/X2 +BAMT Modbus TCP OS7MT
Interfaz de comunicación X0 +BBEL Puerto Ethernet, sin protocolo
E/S estándar +BDC1 Opción de E/S y relé OC7C1
Seguridad funcional +BEXX Ninguno, no actualizable
Panel de control +BFXX Ninguno
Tipo montaje panel de control +BGXX Ninguno
Long. cable panel de control +BHXX Ninguno
Long. cable unidad de control +BKA0 10,0m (32ft), fibra
Long. cable tarj. StarCoupler +BLXX Ninguno
Ranura de opción A +CAXX Ninguno, sin placa de montaje
Ranura de opción B +CBXX Ninguno, sin placa de montaje
Ranura de opción C +CCXX Ninguno, sin placa de montaje
Ranura de opción D +CDXX Ninguno, sin placa de montaje
Ranura de opción E +CEXX Ninguno, sin placa de montaje
Ranura de opción F +CFXX Ninguno, sin placa de montaje
Ranura de opción G +CGXX Ninguno, sin placa de montaje
Ranura de opción H +CHXX Ninguno, sin placa de montaje
Ranura de opción I +CIXX Ninguno, sin placa de montaje
Ranura de opción J +CJXX Ninguno, sin placa de montaje
Paquete de idioma +EL01 Global
Aplicación específica cliente +DBXX Ninguno
Funcs. adics. convertidor 1 +DD1X Ninguno
Funcs. adics. convertidor 2 +DE2X Ninguno
Funcs. adics. convertidor 3 +DF3X Ninguno
Funcs. adics. convertidor 4 +DG4X Ninguno
Funcs. adics. convertidor 5 +DH5X Ninguno
Veloc. alta activada +DI6X Sin
Person. ID paquete de archivos +EAXXXXXX Sin personalización
ID de software de producto +ECXXX Última versión desarrollada
Documentación técnica +EGIN Guía de instalación
Idioma de la documentación +EHEN Inglés
Etiqueta específica cliente +EJXX Ninguno
Embalaje de transporte +TACB Paquete de cartón
Certif. marino espec. producto +VBXX Ninguno
Tipo de bastidor AR10L AR10L
Código de modelo 01 IC7-60SL3AB5-380AE00F4
Código de modelo 02 +AEZ3+AJFX+AKFX+ANN1
Código de modelo 03 +AONH+BAMT+BDC1+BEXX
Código de modelo 04 +BKA0
Código de modelo 06 +DAMA
Código de modelo 08 +EGIN+EHEN
Anchura unidad principal 140MM/5.5IN+300MM/11.8IN 140MM/5.5IN+300MM/11.8IN
Altura unidad principal 1295MM/51IN+381MM/15IN 1295MM/51IN+381MM/15IN
Profundidad unidad principal 566MM/22.3IN+189MM/7.4IN 566MM/22.3IN+189MM/7.4IN
Calculated Gross Weight [kg] 225
Calculated Net Weight [kg] 170
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Carga nominal temp. líquido 45°C/113°F 45°C/113°F
Categoría prod. -DrivesSymbol System module, liquid-cooled System module, liquid-cooled
comprobar si está completo OK OK
Código descriptivo parte 1 7SM-MASL3AB5-380AE00F4
Código descriptivo parte 2 -000092484
Frecuencia de entrada 50/60Hz 50/60Hz
Grado de protección IP00 / OPEN TYPE IP00 / OPEN TYPE
HELP CHAR 91D53A0604679
Help Counter 1
Intens nominal cortocircuito 100kA 100kA
Intensidad de bus CC 445A(675VDC) 445A(675VDC)
Intensidad nominal CA 388A(500VAC) 388A(500VAC)
Potencia aparente 337KVA(500VAC) 337KVA(500VAC)
Potencia CC 330KW(742VDC) 330KW(742VDC)
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Product Hierarchy 91D53A0604679
Product View (Switch) GLBL Global (estándar)
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Salescode part 1 IC7-60SL3AB5-380AE00F4 IC7-60SL3AB5-380AE00F4
Salescode part 2 +AEZ3+AJFX+AKFX+ANN1 +AEZ3+AJFX+AKFX+ANN1
Salescode part 3 +AONH+BAMT+BDC1+BEXX +AONH+BAMT+BDC1+BEXX
Salescode part 4 +BKA0 +BKA0
Salescode part 5 +DAMA +DAMA
Salescode part 6 +EGIN+EHEN +EGIN+EHEN
Sobrecarga alta temp. líquido 45°C/113°F 45°C/113°F
Sobrecarga baja temp. líquido 45°C/113°F 45°C/113°F
Temperatura de almacenamiento -40...70°C/-40...158°F -40...70°C/-40...158°F
Tensión de CA 3X380-500VAC 3X380-500VAC
Tensión del bus de CC 465-800VDC 465-800VDC
Tipo de refrigeración Liquid Cooled Liquid Cooled
Tipo producto - DrivesSymbol 3 phase regenerative, AFE 3 phase regenerative, AFE
Vista de producto (predet.) Global (Standard)

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality