OF7Z1-M-LC-07-380A-A1-E00-F3+ANNC+AO20

132X6071

Filtro LC para Módulos de sistema
OF7Z1-M-LC-07-380A-A1-E00-F3+ANNC+AO20
refrigeración líquida
525-690VCA 380A
Protección térmica AuxBus
IP00/TIPO ABIERTO
Filtro LC refr. líq. AM10L

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: OF7Z1-M-LC-07-380A-A1-E00-F3+ANNC+AO20
Reconfigurar

Detalles del producto

Peso bruto 70 Kilogram
Peso neto 60 Kilogram
EAN 5715253210780

 

Product View (Switch) GLBL Global (estándar)
Serie de productos OF7Z1 Filtro LC
Objetivo del producto -M Módulos de sistema
Método de refrigeración -LC refrigeración líquida
Clase de tensión -07 525-690VCA
Intensidad nominal -380A 380A
Protección térmica -A1 Protección térmica AuxBus
Clase de protección -E00 IP00/TIPO ABIERTO
Categoría EMC -F3 Conformidad con C3
Conector de refrigerante +ANNC Sin conector
Tubos flexibles de refrig. +AO20 Tubo flexible de 2,0m
Embalaje de transporte +TACB Embalaje en caja de cartón
Certif. marino espec. producto +VBXX Ninguno
Tamaño de bastidor LC10L Filtro LC refr. líq. AM10L
Código de ventas parte 1 OF7Z1-M-LC-07-380A-A1-E00-F3 OF7Z1-M-LC-07-380A-A1-E00-F3
Código de ventas parte 2 +ANNC+AO20 +ANNC+AO20
Código descriptivo parte 1 OF7Z1-M-LC-07-380A-A1-E00-F3
Código descriptivo parte 2 -000079061
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US EAR99 EAR99
Catálogo de productos NO_VIEW SIN VISTA
Código de modelo 01 OF7Z1-M-LC-07-380A-A1-E00-F3
Código de modelo 02 +ANNC+AO20
Calculated Gross Weight [kg] 90
Calculated Net Weight [kg] 70
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Tensión de entrada 3x525-690VAC 3x525-690VAC
Frecuencia de entrada 50/60 Hz 50/60 Hz
Frecuencia de conmutación 8 KHZ 8 KHZ
Intens nominal cortocircuito SCCR: 100kA SCCR: 100kA
Grado de protección IP00/OPEN TYPE IP00/OPEN TYPE
Carga nominal temp. líquido -10...45C -10...45C
Temperatura de almacenamiento -40...+70C -40...+70C
Tipo de refrigeración Liquid Cooled Liquid Cooled
Anchura unidad principal 140MM 140MM
Profundidad unidad principal 431MM 431MM
Altura unidad principal 669MM 669MM
Options ACPWO Power options

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality