IC7-60FA3N05-43A0E20F1+ACBC+ALDC+BAMT+BDBA+BEF1+BF20+CBX0+DAAU

132X3376

iC7-Automation
Convert. frec., refriger. aire
IC7-60FA3N05-43A0E20F1+ACBC+ALDC+BAMT+BDBA+BEF1+BF20+CBX0+DAAU
IP20/Tipo abierto, Tipo de bastidor:FA05b
3~, 380-500VCA,43A
Nivel de EMC: Categorías C1 y C2
Panel de control 2.8 OPX20
E/S básica: 4 DI, 2 DI/O, 2 AI, 1 AO, 2 RO
Protocolos de fieldbus activados:Modbus TCP OS7MT
Otros protocolos habilitados: Puerto Ethernet, sin protocolo
seguridad funcional: STO, no actualizable
Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: IC7-60FA3N05-43A0E20F1+ACBC+ALDC+BAMT+BDBA+BEF1+BF20+CBX0+DAAU
Reconfigurar

Detalles del producto

Peso bruto 17.211 Kilogram
Peso neto 13.811 Kilogram
Volumen 69.231 Liter
EAN 5715253182797

 

Serie de productos +DAAU iC7-Automation
Grupo de producto IC7-60 iC7-60
Categoría de producto FA Convert. frec., refriger. aire
Tipo de producto 3N 3~
Tensión de red 05 380-500VCA
Intensidad nominal -43A0 43A
Potencia de salida 22K 22kW/30CV
Clasificación de protección E20 IP20/Tipo abierto
Categoría EMC F1 Categorías C1 y C2
Placa entrada cables y EMC +AAST Placa estándar
Chopper de frenado integrado +ACBC
Protecc. medioamb. adicional +AGXX Ninguno
Disp. protecc. contra humedad +AHXX Ninguno
Filtro de modo común integrado +AIXX Ninguno
Disp. entrada aliment. de red +AJXX Ninguno
Terminales de CC +ALDC
Protección contra contacto +AMXX Ninguno
Panel de acceso a disipador +APXX Ninguno
Interfaz comunicación, X1/X2 +BAMT Modbus TCP OS7MT
Interfaz comunicación, X0 +BBEL Puerto Ethernet, sin protocolo
E/S estándar +BDBA 4 DI, 2 DI/O, 2 AI, 1 AO, 2 RO
Seguridad funcional +BEF1 STO, no actualizable
Panel de control +BF20 Panel de control 2.8 OPX20
Tarjeta de interfaz +BISR Lector tarjeta microSD y RTC
Ranura de opción A +CAX0 Ninguno
Ranura de opción B +CBX0 Ninguno
Ranura de opción C +CCX0 Ninguno
Ranura de opción D +CDX0 Ninguno
Ranura de opción E +CEX0 Ninguno
Aplicación específica cliente +DBXX Ninguno
Funcs. adics. convertidor 1 +DD1X Ninguno
Funcs. adics. convertidor 2 +DE2X Ninguno
Funcs. adics. convertidor 3 +DF3X Ninguno
Funcs. adics. convertidor 4 +DG4X Ninguno
Funcs. adics. convertidor 5 +DH5X Ninguno
Uso dual habilitado +DI6X Sin
Person. ID paquete de archivos +EAXXXXXX Sin personalización
ID de software de producto +ECXXX Última versión desarrollada
Documentación técnica +EGIN Guía de instalación
Etiqueta específica cliente +EJXX Ninguno
Paquete de idioma +EL01 Global
Certif. marino espec. producto +VBXX Ninguno
Tipo de bastidor FA05B FA05b
Código de modelo 01 IC7-60FA3N05-43A0E20F1
Código de modelo 02 +ACBC
Código de modelo 03 +ALDC+BAMT+BDBA
Código de modelo 04 +BEF1+BF20+CBX0
Código de modelo 05 +DAAU
Tensión de entrada 3x380-500V 3x380-500V
Frecuencia de entrada 50/60Hz 50/60Hz
Input current LO (1/10 min) 42.7/37.3A 42.7/37.3A
Input current HO (1/10 min) 42.7/37.3A 42.7/37.3A
Input curent HO2 (1/5 min) 36/31A 36/31A
Intens nominal cortocircuito 100kA 100kA
Frecuencia de salida 0-590Hz 0-590Hz
Potencia motor PL típica 110% 22KW(400V)/30HP(460V) 22KW(400V)/30HP(460V)
CC IL (1/10min) 43/40A 43/40A
Intens. sobreca. IL (1/10min) 47/44A 47/44A
Potencia motor PH típica 150% 22KW(400V)/30HP(460V) 22KW(400V)/30HP(460V)
CC IH (1/10min) 43/40A 43/40A
Intens. sobreca. IH (1/10min) 65/60A 65/60A
Potencia motor PH típica 150% 18.5KW(400V)/25HP(460V) 18.5KW(400V)/25HP(460V)
CC IH (1/5min) 38/34A 38/34A
Intens sobrecarga IH (1/5min) 57/51A 57/51A
Ambient temp LO (1/10 min) 45°C/113°F 45°C/113°F
Ambient temp HO (1/10 min) 45°C/113°F 45°C/113°F
Ambient temp HO2 (1/5 min) 45°C/113°F 45°C/113°F
Maximum Power Loss LO [W] 541 541
Clase efic.: pérdida relativa IE2 - 1.71% IE2 - 1.71%
Anchura unidad principal 165 MM / 6.5 IN 165 MM / 6.5 IN
Altura unidad principal 399 MM / 15.7 IN 399 MM / 15.7 IN
Profundidad unidad principal 295 MM / 11.6 IN 295 MM / 11.6 IN
Calculated Net Weight [kg] 13.81
Calculated Gross Weight [kg] 17.25
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Calculated Package Weight 3.44
Catálogo de productos NO_VIEW SIN VISTA
Código descriptivo parte 1 7FC-AUFA3N05-43A0E20F1
Código descriptivo parte 2 -000053701
Grado de protección IP20 / OPEN TYPE IP20 / OPEN TYPE
Help Counter 1
Intens entr mod sobrecarg norm 42.7/37.3A 42.7/37.3A
Product View (Switch) GLBL Global (estándar)
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Sobrecar normal temp. ambiente 45°C/113°F 45°C/113°F

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality