Serie de productos |
+DAAU |
iC7-Automation |
|
Grupo de producto |
IC7-60 |
iC7-60 |
|
Categoría de producto |
FA |
Convert. frec., refriger. aire |
|
Tipo de producto |
3N |
3~ |
|
Tensión de red |
05 |
380-500VCA |
|
Intensidad nominal |
-31A0 |
31A |
|
Potencia de salida |
15K |
15kW/20CV |
|
Clasificación de protección |
E20 |
IP20/Tipo abierto |
|
Categoría EMC |
F1 |
Categorías C1 y C2 |
|
Placa entrada cables y EMC |
+AAST |
Placa estándar |
|
Chopper de frenado integrado |
+ACBC |
Sí |
|
Protecc. medioamb. adicional |
+AGXX |
Ninguno |
|
Disp. protecc. contra humedad |
+AHXX |
Ninguno |
|
Filtro de modo común integrado |
+AIXX |
Ninguno |
|
Disp. entrada aliment. de red |
+AJXX |
Ninguno |
|
Terminales de CC |
+ALDC |
Sí |
|
Protección contra contacto |
+AMXX |
Ninguno |
|
Panel de acceso a disipador |
+APXX |
Ninguno |
|
Interfaz comunicación, X1/X2 |
+BAMT |
Modbus TCP OS7MT |
|
Interfaz comunicación, X0 |
+BBEL |
Puerto Ethernet, sin protocolo |
|
E/S estándar |
+BDBA |
4 DI, 2 DI/O, 2 AI, 1 AO, 2 RO |
|
Seguridad funcional |
+BEF1 |
STO, no actualizable |
|
Panel de control |
+BF00 |
Panel ciego OPX00 |
|
Tarjeta de interfaz |
+BISR |
Lector tarjeta microSD y RTC |
|
Ranura de opción A |
+CAX0 |
Ninguno |
|
Ranura de opción B |
+CBX0 |
Ninguno |
|
Ranura de opción C |
+CCX0 |
Ninguno |
|
Ranura de opción D |
+CDX0 |
Ninguno |
|
Ranura de opción E |
+CEX0 |
Ninguno |
|
Aplicación específica cliente |
+DBXX |
Ninguno |
|
Funcs. adics. convertidor 1 |
+DD1X |
Ninguno |
|
Funcs. adics. convertidor 2 |
+DE2X |
Ninguno |
|
Funcs. adics. convertidor 3 |
+DF3X |
Ninguno |
|
Funcs. adics. convertidor 4 |
+DG4X |
Ninguno |
|
Funcs. adics. convertidor 5 |
+DH5X |
Ninguno |
|
Uso dual habilitado |
+DI6X |
Sin |
|
Person. ID paquete de archivos |
+EAXXXXXX |
Sin personalización |
|
ID de software de producto |
+ECXXX |
Última versión desarrollada |
|
Documentación técnica |
+EGIN |
Guía de instalación |
|
Etiqueta específica cliente |
+EJXX |
Ninguno |
|
Paquete de idioma |
+EL01 |
Global |
|
Certif. marino espec. producto |
+VBXX |
Ninguno |
|
Tipo de bastidor |
FA04B |
FA04b |
|
Código de modelo 01 |
|
IC7-60FA3N05-31A0E20F1 |
|
Código de modelo 02 |
|
+ACBC |
|
Código de modelo 03 |
|
+ALDC+BAMT+BDBA |
|
Código de modelo 04 |
|
+BEF1+CBX0 |
|
Código de modelo 05 |
|
+DAAU |
|
Tensión de entrada |
3x380-500V |
3x380-500V |
|
Frecuencia de entrada |
50/60Hz |
50/60Hz |
|
Input current LO (1/10 min) |
30.0/26.2A |
30.0/26.2A |
|
Input current HO (1/10 min) |
30.0/26.2A |
30.0/26.2A |
|
Input curent HO2 (1/5 min) |
22/20A |
22/20A |
|
Intens nominal cortocircuito |
100kA |
100kA |
|
Frecuencia de salida |
0-590Hz |
0-590Hz |
|
Potencia motor PL típica 110% |
15KW(400V)/20HP(460V) |
15KW(400V)/20HP(460V) |
|
CC IL (1/10min) |
31/27A |
31/27A |
|
Intens. sobreca. IL (1/10min) |
34/30A |
34/30A |
|
Potencia motor PH típica 150% |
15KW(400V)/20HP(460V) |
15KW(400V)/20HP(460V) |
|
CC IH (1/10min) |
31/27A |
31/27A |
|
Intens. sobreca. IH (1/10min) |
50/43A |
50/43A |
|
Potencia motor PH típica 150% |
11KW(400V)/15HP(460V) |
11KW(400V)/15HP(460V) |
|
CC IH (1/5min) |
24/21A |
24/21A |
|
Intens sobrecarga IH (1/5min) |
40/34A |
40/34A |
|
Ambient temp LO (1/10 min) |
45°C/113°F |
45°C/113°F |
|
Ambient temp HO (1/10 min) |
45°C/113°F |
45°C/113°F |
|
Ambient temp HO2 (1/5 min) |
45°C/113°F |
45°C/113°F |
|
Maximum Power Loss LO [W] |
397 |
397 |
|
Clase efic.: pérdida relativa |
IE2 - 1.74% |
IE2 - 1.74% |
|
Anchura unidad principal |
130 MM / 5.1 IN |
130 MM / 5.1 IN |
|
Altura unidad principal |
399 MM / 15.7 IN |
399 MM / 15.7 IN |
|
Profundidad unidad principal |
288 MM / 11.3 IN |
288 MM / 11.3 IN |
|
Calculated Net Weight [kg] |
|
10.95 |
|
Calculated Gross Weight [kg] |
|
14.05 |
|
ECCN EU |
Y901 |
Y901 |
|
ECCN US |
3A999.a |
3A999.a |
|
Calculated Package Weight |
|
3.1 |
|
Catálogo de productos |
NO_VIEW |
SIN VISTA |
|
Código descriptivo parte 1 |
|
7FC-AUFA3N05-31A0E20F1 |
|
Código descriptivo parte 2 |
|
-000085093 |
|
Grado de protección |
IP20 / OPEN TYPE |
IP20 / OPEN TYPE |
|
Help Counter |
|
1 |
|
Intens entr mod sobrecarg norm |
30.0/26.2A |
30.0/26.2A |
|
Product View (Switch) |
GLBL |
Global (estándar) |
|
Proveedor |
ERR01 |
No se puede determ. proveedor |
|
Sobrecar normal temp. ambiente |
45°C/113°F |
45°C/113°F |
|