OF7S1-S-AN-25-07A2-070-TX-E20

132H5072

Filtro de onda senoidal para Convertidores de frecuencia
OF7S1-S-AN-25-07A2-070-TX-E20
Refrig. por aire, pasiva, 200-500VCA
7,2A, 70Hz
Interruptor térmico: Ninguno
IP20/Tipo abierto
Filtro onda senoidal IP20 02
Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: OF7S1-S-AN-25-07A2-070-TX-E20
Reconfigurar

Detalles del producto

Peso bruto 9.3 Kilogram
Peso neto 8.6 Kilogram
Volumen 25.92 Liter
EAN 5714853340873

 

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Serie de productos OF7S1 Filtro de onda senoidal
Objetivo del producto -S Convertidores de frecuencia
Sistema de refrigeración -AN Refrig. por aire, pasiva
Clase de tensión -25 200-500VCA
Intensidad nominal -07A2 7,2A
Frecuencia nominal -070 70Hz
Protección térmica -TX Ninguno
Clasificación de protección -E20 IP20/Tipo abierto
Tipo de bastidor S1A02 Filtro onda senoidal IP20 02
Código descriptivo parte 1 OF7S1-S-AN-25-07A2-070-TX-E20
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US EAR99 EAR99
Código de ventas parte 1 OF7S1-S-AN-25-07A2-070-TX-E20 OF7S1-S-AN-25-07A2-070-TX-E20
Catálogo de productos NO_VIEW SIN VISTA
Calculated Gross Weight [kg] 9.3
Calculated Net Weight [kg] 8.6
Código de modelo 01 OF7S1-S-AN-25-07A2-070-TX-E20
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Options ACFRO Filter related options

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality