OF7S1-S-AN-25-16A0-070-TX-E00

132H5064

Filtro de onda senoidal para Convertidores de frecuencia
OF7S1-S-AN-25-16A0-070-TX-E00
Refrig. por aire, pasiva, 200-500VCA
16A, 70Hz
Interruptor térmico: Ninguno
IP00/Tipo abierto
Filtro onda senoidal IP00 03
Otras opciones según código de modelo

Kód modelu: OF7S1-S-AN-25-16A0-070-TX-E00
Znovu nakonfigurovat

Detaily produktu

Brutto hmotnost 13.1 Kilogram
Čistá hmotnost 12.4 Kilogram
Objem 25.92 Liter
EAN 5714853340699

 

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (standardní)
Výrobní řada OF7S1 Sinusový filtr
Cílový produkt -S Frekvenční měniče
Metoda chlazení -AN Chlazení vzduchem, pasivní
Třída napětí -25 200–500 V AC
Jmenovitý proud -16A0 16 A
Jmenovitý kmitočet -070 70 Hz
Tepelná ochrana -TX Žádný
Ochrana -E00 IP00/Otevřený typ
Označení rámu S1C03 Sinusový filtr IP00 vel. 03
Typový kód, část 1 OF7S1-S-AN-25-16A0-070-TX-E00
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US EAR99 EAR99
Prodejní kód, část 1 OF7S1-S-AN-25-16A0-070-TX-E00 OF7S1-S-AN-25-16A0-070-TX-E00
Katalog produktů NO_VIEW ŽÁDNÉ ZOBRAZENÍ
Calculated Gross Weight [kg] 13.1
Calculated Net Weight [kg] 12.4
Kód modelu 01 OF7S1-S-AN-25-16A0-070-TX-E00
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Options ACFRO Filter related options

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality