132H2236
MCD60448CT5S2X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
Sin contactor de bypass int.
448 A, (5) Trifásica 200-525V CA
(S2) Tamaño de bastidor 2, (00) IP00
Control del voltaje: (CV1) 24V CA / V CC
Otras opciones según código de modelo
El VLT® Soft Starter MCD 600 es una solución completa para el arranque
de motores.
Los transformadores de corriente miden la intensidad del motor y
proporcionan realimentación para los perfiles controlados de rampa
del motor.
El control de aceleración adaptativo (AAC) emplea automáticamente el
perfil de arranque y parada más adecuado para la aplicación en
cuestión.
El modo de emergencia y la función de limpieza de la bomba son
funciones estándar.
El panel de control remoto opcional añade más funciones, como los
botones de arranque/parada y los botones de acceso rápido a las opciones
del menú.
El VLT® Soft Starter MCD 600 está disponible en tres tamaños de
bastidor: S1, S2 y S3
S1: IP20 con contactor de bypass integrado (20-129A)
S2: IP00 con bypass integrado o sin bypass (144-579A).
S3: IP00 con bypass integrado, sin bypass o con bypass externo
(590-1250A)
Para conseguir la clasificación de protección IP20 en las conexiones,
solicite el kit de protección para dedos como accesorio.