NXN06506-X0T0NSV-0000000000+LS60

132H1196

NXN06506-X0T0NSV-0000000000+LS60
Vacon Unidad rectificadora
525-690VCA (640-1100VCC) 650amp.IP00
Sin panel de cont. local (NXN)
CEI61800-3 para redes de TI
Sin freno
A Slot: Sin opción
B Slot: Sin opción
C Slot: Sin opción
D Slot: Sin opción
E Slot: Sin opción
Manual: Inglés
Bastidor 09 INU

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: NXN06506-X0T0NSV-0000000000+LS60
Reconfigurar

Detalles del producto

Peso bruto 67 Kilogram
Peso neto 66 Kilogram
EAN 5714853298471

 

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de productos NXN Unidad rectificadora
Convertidor customizado +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Modificación mecánica S Conv. refri. por aire estándar
Tensión de red 6- 525-690VCA (640-1100VCC)
Intensidad 0650 650amp.
Panel de control X Sin panel de cont. local (NXN)
Envolvente 0 IP00
Niveles de emisiones EMC T CEI61800-3 para redes de TI
Chopper de frenado 0 Sin freno
Modificación eléctrica N 6 pulsos sin reactancia para c
Modificaciones de tarjeta V- Con. directa c/tar. barnizadas
Paquete de transporte +GSCB Caja cartón como emb. trans.
+W Tiempo de garantía +WT01 Garantía 12/18 meses (+WT01)
Placa prensacables opcional +QGNO Sin placa conducción
Ranura de opción A 00 Sin opción
Ranura de opción B 00 Sin opción
Ranura de opción C 00 Sin opción
Ranura de opción D 00 Sin opción
Ranura de opción E 00 Sin opción
Paq. de idiomas para firmware +FL00 Sin paquete de idioma en NXN
Nivel de documentación +DPAP Manuales impresos
Idioma preferente para la docu +DLUK Inglés
Firmware del sistema +FNN00 No hay sw de sistema en NXN
Licencia de software NONE Sin licencia de software
Application +A000 No Special Application
Juego de parámetros NONE ninguno
Parámetro del motor por defect +LS60 Frec. motor por defecto: 60Hz
Opciones de etiquetado +LPC1 sin etiquetas adicionales
Estructura BoM especial +SPC0 Configuración BoM estándar
Aprobación CE +GACE Aprobación CE
Certificación UL +GAUL Homologación UL
Aprobación RCM +GACT Aprobación RCM N16307
Certificación Marina NONE Sin aprobación marina
Aprobación KC +GAKC Aprobación en Corea
Aprobación en Ucrania +GAUA Aprobación en Ucrania
Aprobación EAC +GAEA Aprobación EAC
Región -R00 Internacional (-R00)
Tamaño del bastidor FI09 Bastidor 09 INU
Identificación de subfamilia NONE (NONE)Pedido cliente normal
Customer specific power variat NONE (NONE)Potencia salida normal
Código descriptivo parte 1 7DN-065060
Código descriptivo parte 2 -000015411
Texto de venta FI0906506-0T FI0906506-0T
Código de modelo 01 NXN06506-X0T0NSV-
Código de modelo 02 0000000000
Código de modelo 04 +LS60
Calculated Net Weight [kg] 65
Calculated Gross Weight [kg] 66
Motor Power Low Overload [kW] 410 410
Motor Power High Overload [kW] - -
Dimensions WxHxD [mm] 239X1030X372 239X1030X372
Intensidad nominal (NO) [A] 770 770
Intensidad nominal (HO) [A] 600 600
Catálogo de productos NO_VIEW SIN VISTA
Prefijo VXSNXLM 7 7
Plataforma VXSNXLM D D
Código de inventario, parte 1 7DN-065060-118N66
Núm. de artículo 7DN-065060 7DN-065060
comprobar si está completo OK OK
Calculated Net Weight 66
Help Counter 1
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Recommended Plant ERR01 ERR01

Spare Parts

Seleccionar detalles de búsqueda

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality