NXA10306-A0T02SG-A1A2B50000+GSNT+GAKR+SPXC

132H0605

NXA10306-A0T02SG-A1A2B50000+GSNT+GAKR+SPXC
Vacon Unidad Active Front End
525-690VCA (640-1100VCC) 1030amp.IP00
Pantalla alfanumérica
CEI61800-3 para redes de TI
Sin freno
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (B5)3RO(NO)
D Slot: Sin opción
E Slot: Sin opción
Manual: Inglés
Bastidor 13 INU

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: NXA10306-A0T02SG-A1A2B50000+GSNT+GAKR+SPXC
Reconfigurar

Detalles del producto

Peso bruto 307 Kilogram
Peso neto 306 Kilogram
EAN 5714853292318

 

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de productos NXA Unidad Active Front End
Convertidor customizado +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Modificación mecánica S Conv. refri. por aire estándar
Tensión de red 6- 525-690VCA (640-1100VCC)
Intensidad 1030 1030amp.
Panel de control A Pantalla alfanumérica
Envolvente 0 IP00
Niveles de emisiones EMC T CEI61800-3 para redes de TI
Chopper de frenado 0 Sin freno
Modificación eléctrica 2 Módulo AFE sin LCL
Modificaciones de tarjeta G- Conexión fibra + PCB barnizada
Paquete de transporte +GSNT Sin embalaje
+W Tiempo de garantía +WT01 Garantía 12/18 meses (+WT01)
Placa prensacables opcional +QGNO Sin placa conducción
Ranura de opción A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Ranura de opción B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Ranura de opción C B5 (B5)3RO(NO)
Ranura de opción D 00 Sin opción
Ranura de opción E 00 Sin opción
Paq. de idiomas para firmware +FL22 Id. fir.:UK,FR,IT,ES,PT,Eu.oc.
Nivel de documentación +DPAP Manuales impresos
Idioma preferente para la docu +DLUK Inglés
Firmware del sistema +FNP02 Software del sistema NXP
Licencia de software NONE Sin licencia de software
Application +ARFIFF02 AFE application NXA,NXI,NXP
Juego de parámetros NONE ninguno
Parámetro del motor por defect +LS50 Frec. motor por defecto: 50Hz
Opciones de etiquetado +LPC1 sin etiquetas adicionales
Estructura BoM especial +SPC0 Configuración BoM estándar
Aprobación CE +GACE Aprobación CE
Certificación UL +GAUL Homologación UL
Aprobación RCM +GACT Aprobación RCM N16307
Certificación Marina +GAKR Korean Register of Shipping
Aprobación KC +GAKC Aprobación en Corea
Aprobación en Ucrania +GAUA Aprobación en Ucrania
Aprobación EAC +GAEA Aprobación EAC
Región -R00 Internacional (-R00)
Tamaño del bastidor FI13 Bastidor 13 INU
Identificación de subfamilia +SPXC (+SPXC)VEOsubcon.,solo Summium
Customer specific power variat NONE (NONE)Potencia salida normal
Código descriptivo parte 1 7DA-103060
Código descriptivo parte 2 -000026559
Texto de venta FI1310306-0T FI1310306-0T
Código de modelo 01 NXA10306-A0T02SG-
Código de modelo 02 A1A2B50000
Código de modelo 04 +GSNT
Código de modelo 05 +GAKR
Código de modelo 06 +SPXC
Calculated Net Weight [kg] 292
Calculated Gross Weight [kg] 293
Motor Power Low Overload [kW] 1194 1194
Motor Power High Overload [kW] 1065 1065
Dimensions WxHxD [mm] 708X1030X553 708X1030X553
Intensidad nominal (NO) [A] 1214 1214
Intensidad nominal (HO) [A] 1084 1084
Catálogo de productos NO_VIEW SIN VISTA
Prefijo VXSNXLM 7 7
Plataforma VXSNXLM D D
Código de inventario, parte 1 7DA-103060-118JF6
Núm. de artículo 7DA-103060 7DA-103060
comprobar si está completo OK OK
Calculated Net Weight 306
Help Counter 1
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Recommended Plant ERR01 ERR01

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality