NXP06506-A0N0SWF-A1A30000C3+FL21+DNOT

132H0513

NXP06506-A0N0SWF-A1A30000C3+FL21+DNOT
Vacon NXP - Gama de productos
525-690VCA (640-1100VCC) 650amp.IP00
Pantalla alfanumérica
sin protección EMC
Sin freno
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A3)1RO(NO/NC),1RO(NC), term.
C Slot: Sin opción
D Slot: Sin opción
E Slot: (C3)PROFIBUS DP
Manual: Inglés
Bastidor63 refriger. líquida

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: NXP06506-A0N0SWF-A1A30000C3+FL21+DNOT
Reconfigurar

Detalles del producto

Peso bruto 242 Kilogram
Peso neto 241 Kilogram
EAN 5714853291021

 

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de productos NXP NXP - Gama de productos
Convertidor customizado +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Modificación mecánica W Refrigeración líquida
Tensión de red 6- 525-690VCA (640-1100VCC)
Intensidad 0650 650amp.
Panel de control A Pantalla alfanumérica
Envolvente 0 IP00
Niveles de emisiones EMC N sin protección EMC
Chopper de frenado 0 Sin freno
Modificación eléctrica S Están. 6pulsos con reactancia
Modificaciones de tarjeta F- Conexión de fibra/estándar
Paquete de transporte +GSCB Caja cartón como emb. trans.
+W Tiempo de garantía +WT01 Garantía 12/18 meses (+WT01)
Placa prensacables opcional +QGNO Sin placa conducción
Ranura de opción A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Ranura de opción B A3 (A3)1RO(NO/NC),1RO(NC), term.
Ranura de opción C 00 Sin opción
Ranura de opción D 00 Sin opción
Ranura de opción E C3 (C3)PROFIBUS DP
Paq. de idiomas para firmware +FL21 Id. fir.: UK,FI,SE,DK,DE,nórd.
Nivel de documentación +DNOT Sin manuales
Idioma preferente para la docu +DLUK Inglés
Firmware del sistema +FNP02 Software del sistema NXP
Licencia de software NONE Sin licencia de software
Application +A000 No Special Application
Juego de parámetros NONE ninguno
Parámetro del motor por defect +LS50 Frec. motor por defecto: 50Hz
Opciones de etiquetado +LPC1 sin etiquetas adicionales
Estructura BoM especial +SPC0 Configuración BoM estándar
Aprobación CE +GACE Aprobación CE
Certificación UL +GAUL Homologación UL
Aprobación RCM +GACT Aprobación RCM N16307
Certificación Marina NONE Sin aprobación marina
Aprobación KC +GAKC Aprobación en Corea
Aprobación en Ucrania +GAUA Aprobación en Ucrania
Aprobación EAC +GAEA Aprobación EAC
Región -R00 Internacional (-R00)
Tamaño del bastidor CH63 Bastidor63 refriger. líquida
Potencia nominal 600 600kW
Identificación de subfamilia NONE (NONE)Pedido cliente normal
Customer specific power variat NONE (NONE)Potencia salida normal
Código descriptivo parte 1 7DP-065060
Código descriptivo parte 2 -000022206
Texto de venta CH6306506-0N CH6306506-0N
Código de modelo 01 NXP06506-A0N0SWF-
Código de modelo 02 A1A30000C3
Código de modelo 03 +FL21
Código de modelo 05 +DNOT
Calculated Net Weight [kg] 250
Calculated Gross Weight [kg] 251
Motor Power Low Overload [kW] 575 575
Motor Power High Overload [kW] - -
Dimensions WxHxD [mm] 505X923X375 505X923X375
Intensidad nominal (NO) [A] 591 591
Intensidad nominal (HO) [A] 433 433
Catálogo de productos NO_VIEW SIN VISTA
Prefijo VXSNXLM 7 7
Plataforma VXSNXLM D D
Código de inventario, parte 1 7DW-065060-117DD6
Núm. de artículo 7DP-065060 7DP-065060
comprobar si está completo OK OK
Vista de producto (predet.) Global (Standard)
Product Hierarchy 91D5303302914
Calculated Net Weight 241
Material Net Weight 241
HELP CHAR #D/C
Help Counter 1
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Recommended Plant ERR01 ERR01

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality