NXP05905-G2L1SSB-A1A2D7B500+FL26+ARFIFF03+DPAP+DLRU

132H0009

NXP05905-G2L1SSB-A1A2D7B500+FL26+ARFIFF03+DPAP+DLRU
Vacon NXP Frequency Converter
380 – 500 Vac (465-800 Vdc), 590 Amp,IP21/NEMA1
Graphical panel
IEC61800-3, 2. enviroment
Integrated Brake chopper
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: Line voltage meas.
D Slot: 3RO(NO)
E Slot: No board
Manual: Russian
Frame 11

Other options according to Model code

Modelcode: NXP05905-G2L1SSB-A1A2D7B500+FL26+ARFIFF03+DPAP+DLRU

Productdata

Bruto gewicht 471 Kilogram
Netto gewicht 470 Kilogram
EAN 5714853285570

 

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep NXP NXP - Productreeks
Aangepaste freq.reg +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mechanische modificatie S Std luchtgekoelde freq.reg
Netspanning 5- 380-500 VAC
Stroom 0590 590 A
Bedieningspaneel G Grafisch paneel
Behuizing 2 IP21/NEMA1
EMC-emissieniveaus L IEC 61800-3, 2e omgeving
Remchopper 1 Geïntegreerde remchopper
Elektrische modificatie S Std 6-puls met smoorspoel
Kaartmodificaties B- Optisch+geïnt.reg+gelaktePCB
Verzendverpakking +GSWP Houten verpakking
+W garantieperiode +WT01 Garantie 12/18 maanden (+WT01)
Wartelplaatoptie +QGNO Geen doorvoerplaat
Optie slot A A1 A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Optie slot B A2 A2,2RO(NO/NC)
Optie slot C D7 D7,Netspanningsmeetingkaart
Optie slot D B5 B5,3RO(NO)
Optie slot E 00 Geen kaart
Firmwaretaalpakket +FL26 UK,RU,CN;Overig
Documentatieniveau +DPAP Papieren handleidingen
Documentatietaal voorkeur +DLRU Russisch
Systeemfirmware +FNP02 Systeemsoftware NXP
Softwarelicentie NONE Geen softwarelicentie
Toepassing +ARFIFF03 Netconverter NXA, NXI, NXP
Parameterset NONE geen
Motorparameter standaard +LS50 Standaard motorfreq. 50Hz
Labelingopties +LPC1 geen extra labels
Speciale BoM-structuur +SPC0 Standaard BoM-configuratie
CE-markering +GACE CE-markering
UL-goedkeuring +GAUL UL-keur
RCM-keur +GACT RCM-keur N16307
Scheepvaartgoedkeuring NONE Geen scheepvaartkeur
KC-keur +GAKC Koreaanse keur
Oekraïense keur +GAUA Oekraïense keur
EAC-keur +GAEA EAC-keur
Regio -R00 Internationaal (-R00)
Framegrootte FR11 Frame 11
Vermogensklasse 315 315 kW/450 pk
Identificatie subserie NONE (NONE)Normale order klant
Customer specific power variat NONE (NONE)Normale vermogensklasse
Typecode deel 1 7DP-059052
Typecode deel 2 -000012745
Verkooptekst FR1105905-2L FR1105905-2L
Modelcode 01 NXP05905-G2L1SSB-
Modelcode 02 A1A2D7B500
Modelcode 03 +FL26
Modelcode04 +ARFIFF03
Modelcode05 +DPAP+DLRU
Calculated Net Weight [kg] 470
Calculated Gross Weight [kg] 471
Motorverm lage overbel [kW] 315 315
Motorverm hoge overbel [kW] 250 250
Afmetingen BxHxD [mm] 794X2018X602 794X2018X602
Continustroom (I nom) (NO)[A] 590 590
Continustroom (I nom) (HO)[A] 520 520
Productcatalogus NO_VIEW GEEN WEERGAVE
Prefix VXSNXLM 7 7
Platform VXSNXLM D D
Voorraadcode deel 1 7DP-059052-118LCC
Voorraadcode 7DP-059052 7DP-059052
controleer op volledigheid OK OK
Calculated Net Weight 470
Help Counter 1
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Recommended Plant ERR01 ERR01

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality