132F0017
Convertidores de Frecuencia
FC-051PK37T4E20H3XXCXXXSXXX
NB: Last time buy June 30, 2026
VLT® MicroDrive FC5151
0,37kW Trifásica
380-480V CA IP20
RFI clase A1/B (lon cable)(C1)
Sin chopper de frenado
Sin panel cont. local
PCB barnizada Sin opción de alimentación
M1-FRAME
Otras opciones según código de modelo
El VLT® Micro Drive es un convertidor de frecuencia de aplicacióngeneral que permite controlar motores de CA de hasta 22.0 kW. De tamañocompacto, este convertidor ofrece la máxima resistencia y fiabilidad.VLT® Micro Drive se ha fabricado respetando el medio ambiente y cumplecon la directiva RoHS.
Nota: Solicite la pantalla LCP por separado como accesorio.