131U7132
FCD302P1K1T4B66H1S1FMFCXXXXXA0BXXXXXXD0
VLT® Decentral Drive FCD 302
1.1 kW / 1.5 HP, 380-480VAC (Three phased),Standard Black IP66/NEMA4X,
RFI Class A1/C2, Brake chop. + mech. brake, Compl. small stand alone, 40 mm brackets,
Metric threads, Service switch motor side, With display connector
El VLT® Decentral Drive FCD 302 es un completo convertidor de frecuenciadiseñado para un montaje descentralizado. Puede montarse en lamáquina/pared, cerca del motor, o bien directamente en el motor. Eldiseño descentralizado reduce la necesidad de paneles de controlcentrales y elimina la necesidad de utilizar voluminosos armarios decontrol del motor. Además, disminuye considerablemente el uso de largoscables de motor apantallados.