FC-101P15KT2E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131L9801

Convertidores de Frecuencia
FC-101P15KT2E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC 100 HVAC Basic - Estándar
15kW, Trifásica
200-240V, IP20
RFI clase A2 (C3)
Sin chopper de frenado
Sin panel cont. local
PCB no barnizada, Sin opción de alimentación
No incluida, Opción B no incluida
Sin opción C1, Sin opción D
Tamaño Chasis: H6
Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-101P15KT2E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Reconfigurar

Detalles del producto

Peso bruto 19.9 Kilogram
Peso neto 19.6 Kilogram
EAN 5710107088386

 

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de producto FC- VLT® HVAC Drive FC 100
Serie 101 HVAC Basic - Estándar
Potencia nominal P15K 15kW
Fase T Trifásica
Tensión de Red 2 200-240V
Envolvente E20 IP20
Filtro RFI H2 RFI clase A2 (C3)
Freno - Parada Segura X Sin chopper de frenado
LCP X Sin panel cont. local
PCB barnizada X PCB no barnizada
Opción de red X Sin opción de alimentación
Adaptación A X Entradas de cable estándar
Adaptación B X Sin adaptación
Versión de software SXXX Últ. versión soft. est.
Paquete de idioma del software X Paquete de idioma estándar
Opción A AX No incluida
Opción B BX Opción B no incluida
Opción C0 MCO CX Sin opción C0
Opción C1 X Sin opción C1
Software de opción C XX Sin opción de software
Opción D DX Sin opción D
Tamaño del bastidor H6 H6
Catálogo de productos NO_VIEW Vista no disponible
Código descriptivo parte 1 FC-101P15KT2E20H2XXX
Código descriptivo parte 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
STAT NO 60268
Calculated Net Weight [kg] 24
Calculated Package Weight 0.3
Calculated Gross Weight [kg] 24.3
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Planta desde línea de pedidos B901 B901
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-101P15KT2E20H2XXX
Código de modelo 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality