FC-202P2K2T4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8902

Convertidores de Frecuencia
FC-202P2K2T4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® AQUA Drive FC 200Versión Avanzada
2,2kW,
Trifásica, 380-480V CA,IP20
RFI clase A2 (C3)
Sin chopper de frenado
Sin panel cont. local
PCB no barnizada, Sin opción de alimentación
Últ. versión soft. est.
Tamaño Chasis: A2
No incluida, Opción B no incluida
Sin opción C1, Sin opción D

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-202P2K2T4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Reconfigurar

Detalles del producto

Peso bruto 4.82 Kilogram
Peso neto 3.95 Kilogram
Volumen 21.569 Liter
EAN 5702427378810

 

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de producto FC- VLT® AQUA Drive FC 200
Serie 202 Versión Avanzada
Potencia nominal P2K2 2,2kW
Fase T Trifásica
Tensión de Red 4 380-480V CA
Envolvente E20 IP20
Filtro RFI H2 RFI clase A2 (C3)
Freno - Parada Segura X Sin chopper de frenado
LCP X Sin panel cont. local
PCB barnizada X PCB no barnizada
Opción de red X Sin opción de alimentación
Adaptación A X Entradas de cable estándar
Adaptación B X Sin adaptación
Versión de software SXXX Últ. versión soft. est.
Paquete de idioma del software X Paquete de idioma estándar
Opción A AX No incluida
Opción B BX Opción B no incluida
Opción C0 MCO CX Sin opción C0
Opción C1 X Sin opción C1
Software de opción C XX Sin opción de software
Opción D DX Sin opción D
Tamaño Chasis A2 A2
Código descriptivo parte 1 FC-202P2K2T4E20H2XXX
Código descriptivo parte 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Catálogo Producto NO_VIEW Vista no disponible
Potencia 150% (HO) [KW] 2.2 2.2
Potencia 110% (NO) [KW] 2.2 2.2
Altura [mm] 268,0 268,0
Anchura sin opciones C [mm] 90,0 90,0
Anchura con dos opciones C [mm 150,0 150,0
Profundidad [mm] 205,0 205,0
Profund. con opción A/B [mm] 220,0 220,0
kVA 3.88 3.88
Pérdidas de potencia NO [W] 88 88
Pérdidas de potencia NO [W] 88 88
Pérdidas de potencia HO [W] 88 88
Pérdidas de potencia HO [W] 88 88
Intensidad nominal (NO) [A] 5.6 5.6
Intensidad intermit. (NO) [A] 6.16 6.16
Intensidad nominal (NO) [A] 4.8 4.8
Intensidad intermit. (NO) [A] 5.28 5.28
Intensidad nominal (HO) [A] 5.6 5.6
Intensidad intermit. (HO) [A] 8.4 8.4
Intensidad nominal (HO) [A] 4.8 4.8
Intensidad intermit. (HO) [A] 7.2 7.2
Calculated Gross Weight [kg] 4.796
Calculated Net Weight [kg] 3.95
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-202P2K2T4E20H2XXX
Código de modelo 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality