FC-202P1K1T4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8893

Convertidores de Frecuencia
FC-202P1K1T4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® AQUA Drive FC 200Versión Avanzada
1,1kW,
Trifásica, 380-480V CA,IP20
RFI clase A2 (C3)
Sin chopper de frenado
Sin panel cont. local
PCB no barnizada, Sin opción de alimentación
Últ. versión soft. est.
Tamaño Chasis: A2
No incluida, Opción B no incluida
Sin opción C1, Sin opción D

Otras opciones según código de modelo

Kód modelu: FC-202P1K1T4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Znovu nakonfigurovat

Detaily produktu

Brutto hmotnost 4.67 Kilogram
Čistá hmotnost 3.8 Kilogram
Objem 21.569 Liter
EAN 5702427378728

 

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Typová řada FC- VLT® AQUA Drive
Řada 202 FC-202
Jmenovitý výkon P1K1 1,1 KW
Počet fází T Trojfázový
Jmenovité napájení 4 380 - 480 VAC
Stupeň krytí E20 (E20) IP20 / šasí
RFI filtr H2 RFI filtr třídy A2 (C3)
Brzdný střídač, Safe Stop X Bez brzdného střídače
LCP X Bez ovládacího panelu
Přídavné lakování X Bez lakování
Doplňky napájení X Bez doplňků napájení
Adaptace A X Standar. vstupy pro kabely
Adaptace B X Bez doplňku B
Verze softwaru SXXX Nejnovější
Jazyková sada softwaru X Standardní jazyk. balíček
Doplněk A AX Bez A příslušenství
Doplněk B BX Bez B příslušenství
Příslušenství C0 pro MCO CX Bez C0 příslušenství
Příslušenství C1 X Bez C1 příslušenství
Software pro příslušenství C XX Bez software v C přísluš
Doplněk D DX Bez D příslušenství
Konstrukční velikost A2 A2
Typový kód, část 1 FC-202P1K1T4E20H2XXX
Typový kód, část 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Produktový katalog NO_VIEW NO VIEW
Výkon 150 % (HO) [kW] 1.1 1.1
Výkon 110 % (NO) [kW] 1.1 1.1
Výška [mm] 268,0 268,0
Šířka bez doplňků C [mm] 90,0 90,0
Šířka se dvěma doplňky C [mm] 150,0 150,0
Hloubka [mm] 205,0 205,0
Hloubka s doplňkem A/B [mm] 220,0 220,0
kVA 2.08 2.08
Výkonová ztráta NO [W] 58 58
Výkonová ztráta NO [W] 58 58
Výkonová ztráta HO [W] 58 58
Výkonová ztráta HO [W] 58 58
Trvalý proud (NO) [A] 3 3
Přerušovaný proud (NO) [A] 3.3 3.3
Trvalý proud (NO) [A] 2.7 2.7
Přerušovaný proud (NO) [A] 2.97 2.97
Trvalý proud (HO) [A] 3 3
Přerušovaný proud (HO) [A] 4.5 4.5
Trvalý proud (HO) [A] 2.7 2.7
Přerušovaný proud (HO) [A] 4.05 4.05
Calculated Gross Weight [kg] 4.646
Calculated Package Weight 0.846
Calculated Net Weight [kg] 3.8
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Kód modelu 01 FC-202P1K1T4E20H2XXX
Kód modelu 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Hlavní dodavatel ERR01 ERR01

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality