FC-202P1K5T4E20H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX

131B8456

Por favor, haga clic en reconfigurar para confirmar la configuración y solicitar el producto

Convertidores de Frecuencia
FC-202P1K5T4E20H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX

VLT® AQUA Drive FC 200Versión Avanzada
1,5kW,
Trifásica, 380-480V CA,IP20
RFI clase A1/B (C1)
Sin chopper de frenado
Panel cont. local gráf.
PCB no barnizada, Sin opción de alimentación
Últ. versión soft. est.
Tamaño Chasis: A2
ProfiBus DPV1, Opción B no incluida
Sin opción C1, Sin opción D

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-202P1K5T4E20H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX

Detalles del producto

Peso bruto 5.41 Kilogram
Peso neto 4.54 Kilogram
Volumen 21.569 Liter
EAN 5702427372368

 

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de producto FC- VLT® AQUA Drive FC 200
Serie 202 Versión Avanzada
Potencia nominal P1K5 1,5kW
Fase T Trifásica
Tensión de Red 4 380-480V CA
Envolvente E20 IP20
Filtro RFI H1 RFI clase A1/B (C1)
Freno - Parada Segura X Sin chopper de frenado
LCP G Panel cont. local gráf.
PCB barnizada X PCB no barnizada
Opción de red X Sin opción de alimentación
Adaptación A X Entradas de cable estándar
Adaptación B X Sin adaptación
Versión de software SXXX Últ. versión soft. est.
Paquete de idioma del software X Paquete de idioma estándar
Opción A A0 ProfiBus DPV1
Opción B BX Opción B no incluida
Opción C0 MCO CX Sin opción C0
Opción C1 X Sin opción C1
Software de opción C XX Sin opción de software
Opción D DX Sin opción D
Tamaño Chasis A2 A2
Código descriptivo parte 1 FC-202P1K5T4E20H1XGX
Código descriptivo parte 2 XXXSXXXXA0BXCXXXXDX
Catálogo Producto NO_VIEW Vista no disponible
Potencia 150% (HO) [KW] 1.5 1.5
Potencia 110% (NO) [KW] 1.5 1.5
Altura [mm] 268,0 268,0
Anchura sin opciones C [mm] 90,0 90,0
Anchura con dos opciones C [mm 150,0 150,0
Profundidad [mm] 205,0 205,0
Profund. con opción A/B [mm] 220,0 220,0
kVA 2.84 2.84
Pérdidas de potencia NO [W] 62 62
Pérdidas de potencia NO [W] 62 62
Pérdidas de potencia HO [W] 62 62
Pérdidas de potencia HO [W] 62 62
Intensidad nominal (NO) [A] 4.1 4.1
Intensidad intermit. (NO) [A] 4.51 4.51
Intensidad nominal (NO) [A] 3.4 3.4
Intensidad intermit. (NO) [A] 3.74 3.74
Intensidad nominal (HO) [A] 4.1 4.1
Intensidad intermit. (HO) [A] 6.15 6.15
Intensidad nominal (HO) [A] 3.4 3.4
Intensidad intermit. (HO) [A] 5.1 5.1
Calculated Gross Weight [kg] 5.386
Calculated Net Weight [kg] 4.54
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-202P1K5T4E20H1XGX
Código de modelo 02 XXXSXXXXA0BXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality