FC-202P30KT4E21H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8446

Por favor, haga clic en reconfigurar para confirmar la configuración y solicitar el producto

Convertidores de Frecuencia
FC-202P30KT4E21H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® AQUA Drive FC 200Versión Avanzada
30kW,
Trifásica, 380-480V CA,IP21/NEMA1
RFI clase A1/B (C1)
Sin chopper de frenado
Panel cont. local gráf.
PCB no barnizada, Sin opción de alimentación
Últ. versión soft. est.
Tamaño Chasis: B2
No incluida, Opción B no incluida
Sin opción C1, Sin opción D

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-202P30KT4E21H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Detalles del producto

Peso bruto 33.95 Kilogram
Peso neto 30.39 Kilogram
Volumen 105.71 Liter
EAN 5702427372191

 

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de producto FC- VLT® AQUA Drive FC 200
Serie 202 Versión Avanzada
Potencia nominal P30K 30kW
Fase T Trifásica
Tensión de Red 4 380-480V CA
Envolvente E21 IP21/NEMA1
Filtro RFI H1 RFI clase A1/B (C1)
Freno - Parada Segura X Sin chopper de frenado
LCP G Panel cont. local gráf.
PCB barnizada X PCB no barnizada
Opción de red X Sin opción de alimentación
Adaptación A X Entradas de cable estándar
Adaptación B X Sin adaptación
Versión de software SXXX Últ. versión soft. est.
Paquete de idioma del software X Paquete de idioma estándar
Opción A AX No incluida
Opción B BX Opción B no incluida
Opción C0 MCO CX Sin opción C0
Opción C1 X Sin opción C1
Software de opción C XX Sin opción de software
Opción D DX Sin opción D
Tamaño Chasis B2 B2
Código descriptivo parte 1 FC-202P30KT4E21H1XGX
Código descriptivo parte 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Catálogo Producto NO_VIEW Vista no disponible
Potencia 160% (HO) [KW] 22 22
Potencia 110% (NO) [KW] 30 30
Altura [mm] 664,0 664,0
Anchura sin opciones C [mm] 243,0 243,0
Profundidad [mm] 261,0 261,0
Profund. con opción A/B [mm] 261,0 261,0
kVA 42.3 42.3
Pérdidas de potencia NO [W] 739 739
Pérdidas de potencia NO [W] 739 739
Pérdidas de potencia HO [W] 547 547
Pérdidas de potencia HO [W] 547 547
Intensidad nominal (NO) [A] 61 61
Intensidad intermit. (NO) [A] 67.1 67.1
Intensidad nominal (NO) [A] 52 52
Intensidad intermit. (NO) [A] 57.2 57.2
Intensidad nominal (HO) [A] 44 44
Intensidad intermit. (HO) [A] 70.4 70.4
Intensidad nominal (HO) [A] 40 40
Intensidad intermit. (HO) [A] 64 64
Calculated Gross Weight [kg] 33.95
Calculated Net Weight [kg] 30.39
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-202P30KT4E21H1XGX
Código de modelo 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality