FC-301P7K5T4E66H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B5235

Convertidores de Frecuencia
FC-301P7K5T4E66H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® AutomationDrive(301) AutomationDrive Estándar
7,5kW,
Trifásica, 380-480V CA,IP66
RFI clase A1/B (C1)
Sin chopper de frenado
Panel cont. local gráf.
PCB no barnizada, Sin opción de alimentación
Últ. versión soft. est.
Tamaño Chasis: A5
No incluida, Opción B no incluida
Sin opción C1, Sin opción D

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-301P7K5T4E66H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Reconfigurar

Detalles del producto

Peso bruto 13.236 Kilogram
Peso neto 12.62 Kilogram
Volumen 52.36 Liter
EAN 5702427325357

 

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de producto FC- VLT® AutomationDrive
Serie 301 (301) AutomationDrive Estándar
Potencia nominal P7K5 7,5kW
Fase T Trifásica
Tensión de Red 4 380-480V CA
Envolvente E66 IP66
Filtro RFI H1 RFI clase A1/B (C1)
Freno - Parada Segura X Sin chopper de frenado
LCP G Panel cont. local gráf.
PCB barnizada X PCB no barnizada
Opción de red X Sin opción de alimentación
Adaptación A X Entradas de cable estándar
Adaptación B X Sin adaptación
Versión de software SXXX Últ. versión soft. est.
Paquete de idioma del software X Paquete de idioma estándar
Opción A AX No incluida
Opción B BX Opción B no incluida
Opción C0 MCO CX Sin opción C0
Opción C1 X Sin opción C1
Software de opción C XX Sin opción de software
Opción D DX Sin opción D
Tamaño del bastidor A5 A5
Código descriptivo parte 1 FC-301P7K5T4E66H1XGX
Código descriptivo parte 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Catálogo Producto NO_VIEW Vista no disponible
Potencia 160% (HO) [KW] 7.5 7.5
Altura [mm] 420,0 420,0
Anchura sin opciones C [mm] 242,0 242,0
Profundidad [mm] 200,0 200,0
Profund. con opción A/B [mm] 200,0 200,0
kVA 11.1 11.1
Pérdidas de potencia HO [W] 225 225
Pérdidas de potencia HO [W] 225 225
Intensidad nominal (HO) [A] 16 16
Intensidad intermit. (HO) [A] 25.6 25.6
Intensidad nominal (HO) [A] 14.5 14.5
Intensidad intermit. (HO) [A] 23.2 23.2
Calculated Gross Weight [kg] 13.236
Calculated Net Weight [kg] 12.62
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-301P7K5T4E66H1XGX
Código de modelo 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality